{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)L'assemblage de tête de rechange pour outil d'enfichage cinq paires est destiné à être utilisé avec les embases, connecteurs et systèmes Pan-Punch® type 110.
Type de produit | Assemblage de tête de rechange |
Sous-marque | Pan-Punch™ |
Couleur | Noir |
Matériau | THERMOPLASTIQUE D'INGENIERIE UL94 V-0 |
Longueur totale (pouces) | 8.88 |
Longueur totale (mm) | 225.6 |
Largeur totale (pouces) | 1.65 |
Largeur totale (mm) | 41.9 |
Pour une utilisation avec | Bases, connecteurs et systèmes Pan-Punch™ type 110 |
Niveau de performance | Catégorie 5e |
Type d'accessoire | Outils et accessoires pour connecteurs |
Respect des normes | La directive RoHS n'est pas applicable |
UPC | 07498363830 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 0.0048 |
Qté. ctn. std. | 10 |
Volume ctn. std. | 0.0482 |
Part Drawings | Pan-Punch 110 Style Multi-Pair Punch Down Tool COPDT110M--ENG | Anglais | |
Installation Documents | Replacement Head Assembly: PA24655A01 | Anglais |