{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)Le module jack Mini-Com™ catégorie 6 UTP RJ45 TG est conçu pour raccorder un câble à 4 paires torsadées de 22-26 AWG. Chaque module testé à 100 % en usine pour dépasser les exigences standard du secteur. Le raccordement de style TG supprime le besoin d'outil de raccordement. Jacks avec numéro de série individuel (traçabilité) et compatibles avec les panneaux de brassage modulaires et les plaques frontales Mini-Com. Coloris du module jack : noir.
Type de produit | Module jack |
Niveau de performance | Catégorie 6 |
Type de connecteur | Module jack - standard |
Style de raccordement | Style TG |
Matériau du corps | Polycarbonate |
Matériau du contact | Bronze plaqué au phosphore |
Type de module | Mini-Com™ |
Schéma de câblage | T568A/T568B |
Type de protection | Sans blindage (UTP) |
Sous-marque | Pan-Net™ |
Température de fonctionnement maximale (°C) | 75 |
Température de fonctionnement maximale (°F) | 167 |
Température de fonctionnement minimale (°C) | -10 |
Température de fonctionnement minimale (°F) | 14 |
Température maximale d'entreposage (°C) | 75 |
Température maximale d'entreposage (°F) | 167 |
Température minimale d'entreposage (°C) | -40 |
Température minimale d'entreposage (°F) | -40 |
Propriétés de résistance | Résistant à la chaleur |
Couleur | Noir |
Respect des normes | Dépasse les exigences en matière de canaux de la norme ANSI/TIA-568-C.2 catégorie 6A et de la norme ISO 11801 classe EA pour la prise en charge de la transmission 10GBASE-T sur des systèmes de câblage à paires torsadées dans une configuration à 4 connecteurs jusqu'à 100 mètres à des fréquences balayées de 1 à 500 MHz, dépasse les exigences en matière de composants de la norme ANSI/TIA-568-C.2 catégorie 6A et ISO 11801 classe EA à des fréquences de balayage de 1 à 500 MHz, conforme aux normes ANSI/TIA-1096-A, CEI 60603-7 et CEI 60512-99-001, homologation pour 2 500 cycles avec IEEE 802.3af / 802.3at et proposé 802.3bt type 3 et type 4, UL 1863 et UL 2043, conformité RoHS |
Profondeur totale (pouces) | 1.5 |
Profondeur totale (mm) | 38.1 |
Hauteur totale (pouces) | 0.71 |
Hauteur totale (mm) | 18 |
Longueur totale (pouces) | 1.5 |
Longueur totale (mm) | 38.1 |
Largeur totale (pouces) | 0.62 |
Largeur totale (mm) | 15.7 |
UPC | 07498339544 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 0.0032 |
Qté. ctn. std. | 50 |
Volume ctn. std. | 0.1605 |