globe {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : 'Choose Language'}}
{{ popupData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}

Liste des produits

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} Ajouté
{{totalQuantityInBom}} élément(s) Afficher la liste >>

Liste des produits

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} élément(s)
Afficher la liste >>

Prise de raccordement sur site UTP TX6A™, RJ45, catégorie 6A

Caractéristiques

Type de produit Prise de raccordement sur site UTP
Niveau de performance Catégorie 6A
Type de connecteur Prise de raccordement sur site
Matériau du corps Polycarbonate
Matériau du contact Bronze phosphoreux plaqué or
Nombre de fiches 1
Schéma de câblage T568A/T568B
Longueur totale (pouces) 1.82
Longueur totale (mm) 46.2
Type de protection Sans blindage (UTP)
Largeur totale (pouces) 0.53
Largeur totale (mm) 13.5
Hauteur totale (pouces) 0.62
Hauteur totale (mm) 15.8
Température de fonctionnement maximale (°C) 75
Température de fonctionnement maximale (°F) 167
Température de fonctionnement minimale (°C) -40
Température de fonctionnement minimale (°F) -40
Calibre de fil compatible (AWG) 22-26
Couleur Noir
Respect des normes Surpasse les exigences des normes ANSI/TIA 568-C.2 catégorie 6A et ISO 11801 classe EA, relatives aux performances des canaux avec jusqu'à deux prises de raccordement sur site dans le canal. Respecte ou surpasse les exigences en matière de lien raccordé de prise modulaire TIA avec jusqu'à deux prises de raccordement sur site dans le canal, répond aux normes ANSI/TIA-1096-A (anciennement FCC Partie 68), IEC 60603-7, IEC 60529 (IP 20), prend en charge les applications IEEE 802.3af / 802.3at (PoE/PoE+) et l'application proposée 802.3bt type 3 et type 4 (PoE++). Prend en charge l'alimentation par HDBaseT jusqu'à 100 watts, conforme RoHS.
Indice IP IP20
Indice d'inflammabilité UL94V-0
Sous-marque Pan-Net™
Caractéristiques Performances électriques éprouvées et installation rapide grâce à la même technologie de raccordement avec mouvement vers l'avant utilisée dans les jacks modulaires TG Mini-Com de Panduit

Détail de l'emballage

UPC 61305625655
Qté. emb. std. 1
Volume emb. std. 0.0023
Qté. ctn. std. 50
Volume ctn. std. 0.1156

Ressources

REMARQUE : toutes les ressources ne sont pas disponibles dans votre langue.
Si les informations sur le produit ne s'affichent pas encore dans la langue sélectionnée, merci de patienter. Nous améliorons nos contenus au fil du temps.
Langue
Product Bulletins PoE Extenders for Data and Power up to 2000 Feet COSP590 Anglais
Specification Sheets Plug RJ45 UTP Categoría 6A TX6A™ de Terminación en Campo Hoja de Especificaciones COSP412--WW-SPA Espanol (Español)
Specification Sheets TX6A™ Category 6A UTP Field Term RJ45 Plug Spec Sheet COSP412 Anglais
Specification Sheets PoE Extenders COSP478 Anglais
Videos Category 6A UTP Field Term Plug Installation Anglais
Videos TX6A UTP Field Term Plug Anglais
Videos Modular Plugs - Video 16:9 Anglais
Part Drawings TX6A Field Terminable UTP RJ45 Plug W/Straight Wire Cap Assembly Anglais
Part Drawings TX6A Field Terminable UTP RJ45 Plug W/Straight Wire Cap Assembly Anglais
Part Drawings TX6A Field Terminable UTP RJ45 Plug W/Straight Wire Cap Assembly Anglais
Installation Documents TX6A™ UTP Field Terminable RJ45 Plug: PN611C Anglais
Installation Documents Field Term Plug Installation Guidelines Anglais
Installation Documents Camera Connection Guide (Outdoor) Anglais
Installation Documents Camera Connection Guides Anglais
Installation Documents TX6A™ Category 6A UTP Field Term RJ45 Plug & TX6A™ Category 6A Shielded Field Term RJ45 Plug Testing Procedures PN614 Anglais
Installation Documents Plug de Terminación en Campo RJ45 UTP TX6A™ Instrucciones de Instalación PN611C-SPA Espanol (Español)
Application Guides Panduit® TX6A™ UTP and STP Field Term Plug & Direct Connect Cabling Systems Anglais
Brochures Copper Cabling Systems - COCB29 Anglais
Certificate Test Verification of Conformity: 103794341CRT‐001c Anglais
Certificate Test Verification of Conformity: 103794341CRT-001d Anglais
Certifications Test Verification of Conformity Anglais
Certifications TX6A™ Cat 6A UTP and 45° Angled UTP Field Term RJ45 Plugs Health Product Declaration 25656 Anglais
Certifications Environmental Product Declaration Panduit RJ45 Jack Modules Anglais
Flyers Conexión Fácil para Cámaras de Red en Exteriores Flyer CPFL201--SA-SPA Espanol (Español)
Flyers TG-Style Tools Guide Flyer COFL55-SA-ENG Anglais
Technology Briefs Panduit TX6A™ UTP Field Term Plug and Direct Connect Cabling Systems Anglais
{{ getTranslation('panduit.productgroups.compare') }}
{{ item.partNumber }}
{{item.shortDescription}} {{ item.partNumber }}
{{ getTranslation('panduit.productgroups.removeallitems') }}