{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)Insert 1/3 avec coupleur femelle/femelle haute densité à 15 broches, compatible SVGA, blanc.
Remarque | Inclut un coupleur VGA résistant 15 broches |
Sous-marque | Pan-Net™ |
Type de produit | Insert VGA |
Matériau | ABS |
Orientation de la prise | Plat |
Couleur | Blanc |
Largeur totale (pouces) | 1.64 |
Largeur totale (mm) | 41.66 |
Profondeur totale (pouces) | 0.7 |
Profondeur totale (mm) | 17.78 |
Hauteur totale (pouces) | 0.89 |
Hauteur totale (mm) | 22.61 |
Méthode d'embase | Clipsable |
Respect des normes | Conforme RoHS |
UPC | 07498303440 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 0.0038 |
Qté. ctn. std. | 10 |
Volume ctn. std. | 0.0378 |
Part Drawings | 15 PIN High Density SVGA 1/3 Insert Coupler Part Drawing DXF File | Anglais | |
Part Drawings | 15 PIN High Density SVGA 1/3 Insert Coupler Part Drawing DWG File | Anglais | |
Part Drawings | 15 PIN High Density SVGA 1/3 Insert Coupler Part Drawing 01095-07 | Anglais |