Colliers et embases en nylon 6.6 recyclé (PIR)
Approvisionnement durable, valeur stratégique
Aperçu du produit
Réduction de l’empreinte carbone jusqu’à 36 % par rapport aux colliers en nylon standard
9 % des déchets plastiques sont recyclés dans le monde. D’ici 2050, on estime que 12 milliards de tonnes de plastique pourraient polluer nos terres, cours d’eau et océans*. Pour contrer cette crise, les gouvernements renforcent leurs lois pour limiter l’impact des plastiques à usage unique.
Nos colliers et embases en nylon 6.6 recyclé permettent de réduire l’empreinte carbone jusqu’à 36 %, tout en garantissant performance et fiabilité dans l’industrie.
* Source : Programme des Nations Unies pour l’Environnement
Caractéristiques
Impact environnemental
Réduction de l’empreinte carbone jusqu’à 36 % par rapport aux colliers en nylon standard.
Résistance aux chocs, stabilité thermique
Conçus pour offrir des performances industrielles durables avec une durée de vie estimée à 10 ans. *
Protection UV
Résistent à une exposition directe au soleil avec une durée de vie en extérieur estimée à 10 ans.*
Secteurs et applications
Normes et certifications
- CE, UKCA
Approbations réglementaires et légales requises
- RoHS; EU REACH
UL Homologation UL 62275 – classification Type 2S, 21S* - Test à la flamme d’aiguille IEC 62275
Certification Bureau Veritas (après homologation UL 62275)
Certification DNV (après homologation UL 62275)
Exigences environnementales
- Validation UL2809 pour la certification du contenu recyclé*
- Matière résine certifiée conforme à la norme SCS Recycled Content Standard
- Emballage conforme aux normes CONEG/EU
- Produit recyclable dans les marchés ciblés
* Veuillez consulter les réglementations locales pour garantir la conformité aux méthodes de recyclage autorisées.
Ressources
- Item 6
- Item 1
- Item 2
- Item 3
- Item 4
- Item 5