{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)L'adaptateur pour plaques frontales de 45 mm × 45 mm Mini-Com™ peut accueillir deux modules Mini-Com. L'adaptateur se monte sur des ouvertures standard de 45 mm × 45 mm. Il comprend un cadre et un insert incliné et obturé de demi-taille pour améliorer le rayon de courbure et protéger les modules de la poussière et des débris. L'adaptateur peut être identifié à l'aide d'une étiquette adhésive et est de coloris blanc arctique.
Type de produit | Adaptateur |
Nombre de ports | 2 |
Région | EMEA |
Type de module | Mini-Com™ |
Sous-marque | Pan-Net™ |
Matériau | ABS |
Couleur | Blanc arctique |
Type d'identification | Etiquette adhésive |
Orientation de la prise | Incliné à volet |
Largeur totale (pouces) | 1.77 |
Largeur totale (mm) | 44.95 |
Profondeur totale (pouces) | 1.25 |
Profondeur totale (mm) | 31.8 |
Hauteur totale (pouces) | 1.77 |
Hauteur totale (mm) | 44.95 |
Respect des normes | Conforme RoHS |
UPC | 07498361522 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 0.0080 |
Qté. ctn. std. | 10 |
Volume ctn. std. | 0.0802 |
Specification Sheets | Mini-Com® 45mm × 45mm Adapters and Adapter Kits Specification Sheet OTSP28--WW-UKE | Anglais britannique | |
Part Drawings | Mini-Com 2 Position Sloped Shuttered 45x45mm French Adapter Kit COCFPFS2SXX--ENG | Anglais | |
Installation Documents | Mini-Com 45mm x 45mm Adapters and Inserts | Anglais | |
Line Cards | Outlet Offerings for EMEA Line Card OTLC06--SA-UKE | Anglais britannique |