{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)Le panneau de brassage intégralement blindé métallique Mini-Com™ peut accueillir jusqu'à 24 modules jack blindés Mini-Com dans 1 U. Le panneau dispose d'une conception plate en acier inoxydable et est monté dans des racks et armoires de 483 mm et 584 mm. Cet élément inclut les cosses de mise à la terre. Le panneau dispose de zones d'inscription blanches, peut être identifié avec des étiquettes adhésives et est noir.
Type de produit | Monté en surface |
Style du panneau de brassage | Plat |
Matériau | Acier inoxydable |
Type de protection | Protégé |
Nombre de ports | 24 |
Type de module | Mini-Com™ |
Nombre d'unités de rack | 1 |
Type d'identification | Etiquette adhésive |
Largeur totale (pouces) | 19 |
Largeur totale (mm) | 482.6 |
Respect des normes | Conforme RoHS |
Profondeur totale (pouces) | 0.7 |
Profondeur totale (mm) | 17.78 |
Sous-marque | Pan-Net™ |
Hauteur totale (pouces) | 1.72 |
Hauteur totale (mm) | 43.68 |
Couleur | Noir |
UPC | 07498303637 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 0.0361 |
Qté. ctn. std. | 10 |
Volume ctn. std. | 0.3613 |