{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)Le panneau de brassage intégralement blindé métallique Mini-Com™ peut accueillir jusqu'à 24 modules jack blindés Mini-Com dans 1 U. Le panneau dispose d'une conception plate en acier inoxydable et est monté dans des racks et armoires de 483 mm et 584 mm. Cet élément inclut une barre de décharge de traction intégrée et des cosses de mise à la terre. Le panneau dispose de zones d'inscription blanches, peut être identifié avec des étiquettes adhésives et est noir.
Type de produit | Monté en surface |
Style du panneau de brassage | Plat |
Matériau | Acier inoxydable |
Type de protection | Protégé |
Nombre de ports | 24 |
Type de module | Mini-Com™ |
Nombre d'unités de rack | 1 |
Type d'identification | Etiquette adhésive |
Largeur totale (pouces) | 19 |
Largeur totale (mm) | 482.6 |
Respect des normes | Conforme RoHS |
Profondeur totale (pouces) | 3.38 |
Profondeur totale (mm) | 85.85 |
Sous-marque | Pan-Net™ |
Hauteur totale (pouces) | 1.72 |
Hauteur totale (mm) | 43.68 |
Couleur | Noir |
Inclus | Barre de décharge de traction intégrée |
UPC | 07498303638 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 0.2281 |
Qté. ctn. std. | 10 |
Volume ctn. std. | 2.2807 |
Specification Sheets | Mini-Com® All Metal Shielded Modular Patch Panels Specification Sheet COSP494--WW-ENG | Anglais | |
Specification Sheets | Paneles de Parcheo Modulares Blindados Totalmente Metálicos Mini-Com® Hoja de Especificaciones COSP494--WW-SPA | Espanol (Español) | |
Videos | The Modular Copper Patch Panels Product Spotlight video | Anglais | |
Part Drawings | Part Drawing - DWG - CP24WSBL | Anglais | |
Part Drawings | Part Drawing - DXF - CP24WSBL | Anglais | |
Part Drawings | Mini-Com 24 Port All Metal Modular Patch Panel With Suport Bar | Anglais | |
Installation Documents | Mini-Com All Metal Shielded Modular Patch Panels Installation Instructions PN55S | Anglais | |
Installation Documents | Mini-Com All Metal Shielded Modular Patch Panels Installation Instructions PN55S-J | Japonais (日本人) | |
Selection Guides | Modular Patch Panels - Selection Guide | Anglais | |
Selection Guides | Shielded Copper Cabling Systems Selection Guide COSG28 | Anglais |