{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)Le panneau de brassage modulaire haute densité Mini-Com™ peut accueillir jusqu'à 24 modules Mini-Com pour des applications non protégées de 1 U et est monté dans des racks et armoires de 483 mm et 584 mm. Le panneau se monte de manière affleurante avec le rack, peut être identifié avec des étiquettes adhésives et est noir.
Type de produit | Monté en surface |
Style du panneau de brassage | Plat |
Matériau | CRS |
Type de protection | Sans blindage |
Nombre de ports | 24 |
Type de module | Mini-Com™ |
Nombre d'unités de rack | 1 |
Type d'identification | Étiquette adhésive |
Largeur totale (pouces) | 19 |
Largeur totale (mm) | 482.6 |
Profondeur totale (pouces) | 1.04 |
Profondeur totale (mm) | 26.41 |
Sous-marque | Pan-Net™ |
Hauteur totale (pouces) | 1.72 |
Hauteur totale (mm) | 43.68 |
Couleur | Noir |
UPC | 07498303654 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 0.1619 |
Qté. ctn. std. | 10 |
Volume ctn. std. | 1.6189 |
Specification Sheets | Mini-Com® Flush Mount Modular Patch Panels | Anglais | |
Specification Sheets | Paneles de Parcheo Modulares Mini-Com® de Montaje al Ras Hoja de Especificaciones OTSP33 | Espanol (Español) | |
Videos | The Modular Copper Patch Panels Product Spotlight video | Anglais | |
Part Drawings | Part Drawing - DWG - CPP24FMWBLY | Anglais | |
Part Drawings | Part Drawing - DXF - CPP24FMWBLY | Anglais | |
Part Drawings | C-COCPP24FMWBLY2--ENG.pdf | Anglais | |
Installation Documents | Mini-Com Modular Faceplate Patch Panels Installation Instructions PN207F | Anglais | |
Brochures | Copper Cabling Systems - COCB29 | Anglais | |
Selection Guides | Modular Patch Panels - Selection Guide | Anglais |