{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)Le panneau de brassage modulaire à plaque frontale Mini-Com™ peut recevoir jusqu'à 24 modules Mini-Com pour applications non protégées en 1 U et des embases pour racks et armoires de 48 et 58 cm. Le panneau offre un accès par l'avant, inclut des poches à étiquettes pour une identification facile et est noir.
Type de produit | Accès frontal |
Style du panneau de brassage | Plat |
Matériau | CRS |
Type de protection | Sans blindage |
Nombre de ports | 24 |
Type de module | Mini-Com™ |
Nombre d'unités de rack | 1 |
Type d'identification | Poche à étiquettes |
Largeur totale (pouces) | 19 |
Largeur totale (mm) | 482.6 |
Respect des normes | Conforme RoHS |
Profondeur totale (pouces) | 0.88 |
Profondeur totale (mm) | 22.35 |
Sous-marque | Pan-Net™ |
Hauteur totale (pouces) | 1.72 |
Hauteur totale (mm) | 43.68 |
Couleur | Noir |
UPC | 07498303683 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 0.0427 |
Qté. ctn. std. | 10 |
Volume ctn. std. | 0.4267 |
Specification Sheets | Mini-Com® Modular Patch Panels with Faceplates Specification Sheet OTSP29--WW-ENG | Anglais | |
Specification Sheets | Paneles de Parcheo Mini-Com® con Faceplates Hoja de Especificaciones OTSP29--WW-SPA | Espanol (Español) | |
Videos | The Modular Copper Patch Panels Product Spotlight video | Anglais | |
Part Drawings | Part Drawing - DWG - CPPL24WBLY | Anglais | |
Part Drawings | Part Drawing - DXF - CPPL24WBLY | Anglais | |
Part Drawings | Mini-Com 48 Port High Density Modular Patch Panel With Vertical Numbering Sequence | Anglais | |
Installation Documents | Mini-Com Modular Faceplate Patch Panels Installation Instructions PN207F | Anglais | |
Selection Guides | Modular Patch Panels - Selection Guide | Anglais |