{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)Le panneau de brassage QuickNet™ peut accueillir les cassettes QuickNet™ préraccordées et les adaptateurs de panneaux de brassage. Les panneaux de brassage à haute densité offrent un espace de rack précieux et s'installent sur des racks EIA standard 483 mm ou 584,2 mm avec des supports de rallonge facultatifs. Le panneau de brassage présente 24 ports, 1 U et est de coloris noir.
Type de produit | Panneau de brassage QuickNet™ |
Style du panneau de brassage | Plat |
Matériau | CRS |
Nombre de ports | 24 |
Nombre d'unités de rack | 1 |
Type d'identification | Etiquette adhésive |
Largeur totale (pouces) | 19 |
Largeur totale (mm) | 482.6 |
Respect des normes | Conforme RoHS |
Profondeur totale (pouces) | 1.76 |
Profondeur totale (mm) | 44.7 |
Sous-marque | QuickNet™ |
Hauteur totale (pouces) | 1.73 |
Hauteur totale (mm) | 43.94 |
Couleur | Noir |
Inclus | Barre de décharge de traction intégrée |
UPC | 07498300501 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 0.1619 |
Qté. ctn. std. | 10 |
Volume ctn. std. | 1.6189 |
Product Bulletins | QuickNet™ Copper Cabling System Product Bulletin COCB42--WW-ENG | Anglais | |
Product Bulletins | QuickNet™ Copper Cabling System EMEA Product Bulletin COCB43--WW-UKE | Anglais britannique | |
Product Bulletins | QuickNet™ Copper Cabling System Asia Pacific Product Bulletin COCB44--WW-ENG | Anglais | |
Videos | Video 4:3 - Product - QuickNet_web_360x240_15fps | Anglais | |
Part Drawings | Part Drawing - DWG - QPP24BL | Anglais | |
Part Drawings | Part Drawing - DXF - QPP24BL | Anglais | |
Part Drawings | Quicknet 24 Port Patch Panel | Anglais | |
Installation Documents | QuickNet Patch Panels Installation Instructions PN435F | Anglais | |
Application Guides | QuickNet in the Data Center (Americas): PN565 | Anglais | |
Press Releases | Press Release - webdocumentpressrelease | Anglais | |
Selection Guides | Modular Patch Panels - Selection Guide | Anglais |