{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)Le panneau de brassage protégé QuickNet™ peut accueillir les cassettes QuickNet™ préraccordées et les adaptateurs de panneaux de brassage. Les panneaux de brassage à haute densité offrent un espace de rack précieux et ne nécessitent aucun kit de mise à la terre supplémentaire. Le panneau de brassage présente 24 ports, 1 U et est de coloris noir.
Type de produit | Panneau de brassage QuickNet™ |
Style du panneau de brassage | Plat |
Matériau | Acier inoxydable |
Type de protection | Blindé |
Nombre de ports | 24 |
Nombre d'unités de rack | 1 |
Type d'identification | Etiquette adhésive |
Largeur totale (pouces) | 19 |
Largeur totale (mm) | 482.6 |
Respect des normes | Conforme RoHS |
Profondeur totale (pouces) | 1.76 |
Profondeur totale (mm) | 44.7 |
Sous-marque | QuickNet™ |
Hauteur totale (pouces) | 1.73 |
Hauteur totale (mm) | 43.94 |
Couleur | Noir |
Inclus | Barre de décharge de traction intégrée |
UPC | 07498327883 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 0.1556 |
Qté. ctn. std. | 10 |
Volume ctn. std. | 1.5556 |
Product Bulletins | QuickNet ™ Copper Cabling System Product Bulletin: COCB37--SA-UKE | Anglais britannique | |
Product Bulletins | QuickNet™ Copper Cabling System Product Bulletin COCB42--WW-ENG | Anglais | |
Product Bulletins | QuickNet™ Copper Cabling System EMEA Product Bulletin COCB43--WW-UKE | Anglais britannique | |
Product Bulletins | QuickNet™ Copper Cabling System Asia Pacific Product Bulletin COCB44--WW-ENG | Anglais | |
Part Drawings | QuickNet 24-Port All Metal Patch Panel: 02816-18 | Anglais | |
Part Drawings | QuickNet 24-Port All Metal Patch Panel: 02816-18 | Anglais | |
Part Drawings | Quicknet 24 Port Shielded Patch Panel | Anglais | |
Installation Documents | Installation Instructions/Best Practices - PN515 | Anglais | |
Installation Documents | QuickNet Patch Panels Installation Instructions PN435F | Anglais | |
Application Guides | QuickNet in the Data Center (Americas): PN565 | Anglais | |
Selection Guides | Modular Patch Panels - Selection Guide | Anglais |