Unité de distribution d'alimentation ES2P
Une nouvelle référence pour l'alimentation des baies informatiques
Unités de distribution d’alimentation surveillées pour les data centers et les environnements Edge
Le PDU ES2P assure une distribution d’alimentation surveillée, intégrant les fonctionnalités essentielles et l’intelligence nécessaire pour accompagner la croissance des data centers et des infrastructures Edge en toute confiance. Conçu avec une connectivité Ethernet Gigabit et des capacités étendues de chaînage en cascade, l’ES2P permet des déploiements PDU évolutifs et sécurisés, tout en simplifiant l’administration réseau et la gestion énergétique des infrastructures IT.
Pensé pour la fiabilité et l’efficacité opérationnelle, l’ES2P aide les organisations à soutenir leurs systèmes critiques, optimiser leur consommation énergétique et garantir une disponibilité continue, sans complexité ni coûts superflus. Sa conception robuste et optimisée en fait une solution idéale pour les équipes recherchant une alimentation de baie fiable avec une gestion simple et efficace.
Caractéristiques principales et avantages
Conception robuste
Développé pour garantir une fiabilité opérationnelle même sous forte charge, dans des environnements à température élevée allant jusqu’à 55 °C.
Contrôleur remplaçable à chaud
Remplacez le contrôleur et l’écran sans interrompre l’alimentation de la baie, afin de réduire les temps d’arrêt.
Une infrastructure qui évolue avec vos besoins
La connectivité Ethernet Gigabit et la prise en charge du chaînage jusqu’à 16 unités simplifient la gestion du réseau et accélèrent les déploiements.
Sécurité renforcée
Les protocoles intégrés SNMPv3, le chiffrement TLS et la conformité aux analyses de sécurité industrielles contribuent à protéger vos infrastructures électriques critiques.
Montage sans outil
Installation rapide dans les baies Panduit et les armoires tierces grâce au système de montage sans outil et aux boutons de montage de 18,4 mm.
Garantie étendue
Bénéficiez d'une tranquillité d'esprit durable avec une garantie de remplacement de 5 ans après enregistrement du produit.
Garantie standard de 3 ans + 2 années supplémentaires offertes après enregistrement du produit.
Quel PDU Panduit est adapté à votre infrastructure ?
Principaux secteurs d'application de l’ES2P
Applications idéales pour le PDU ES2P
Conformité & certifications
RCM, CE, UKCA, RoHS, REACH, China RoHS, CB & NRTL, RETIE, NOM. Conformité TAA pour l’Amérique du Nord et l’Amérique latine.
Produits également consultés
- Item 1
- Item 2
- Item 3
- Item 4
Découvrez l’ensemble des solutions de distribution d’alimentation
Ressources complémentaires
- Item 1
- Item 2
- Item 3
- Item 4
- Item 5
- Item 6