Skip to main content
globe
Région et langue {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
Pays d'utilisation du produit
{{getCountryTranslation()}}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}
{{header.eyebrow.bom.label}}
{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} Ajouté
{{totalQuantityInBom}} élément(s) Afficher la liste >>

FiberRunner™ – Système de cheminement et de gestion des câbles

Protégez vos câbles. Accélérez l’installation. Développez votre infrastructure en toute simplicité.

3D rendering of fiberrunner iso6-hr-ebnr00

Présentation du produit

Un seul système. Des configurations infinies. 

"Le système de cheminement de câbles FiberRunner de Panduit est une solution de premier plan conçue pour acheminer, organiser et protéger les câbles à fibre optique ainsi que les câbles cuivre hautes performances dans les environnements de datacenters et de télécommunications. Grâce à son contrôle intégré du rayon de courbure, à sa surface de cheminement lisse et continue et à sa gamme complète de raccords et d’accessoires, FiberRunner contribue à préserver les performances du réseau tout en simplifiant l’installation.

Ses connexions sans outil et sa conception modulaire permettent un déploiement plus rapide et facilitent les extensions et reconfigurations futures. Fort de plusieurs décennies d’innovation et d’une fiabilité éprouvée, FiberRunner offre une solution de cheminement complète et évolutive qui contribue à réduire les temps d’installation, à protéger les infrastructures critiques et à répondre aux besoins croissants des réseaux modernes."

 

Une solution complète de gestion de la fibre optique dans un seul système de cheminement

Conformité et certifications

Tous les canaux, raccords et composants moulés FiberRunner sont conformes aux normes UL 2024, UL 94 V-0 et NEBS GR-63, pour une fiabilité durable.

Feuille de route pour les chemins de câbles dans les centres de données

Routing Cable Out of the MDA

Configurations de cheminement pour datacenters

Renderings of fiberrunner in data center

Une fois la fibre distribuée depuis la zone de distribution principale (MDA), FiberRunner assure un cheminement aérien protégé, permettant un acheminement horizontal propre et organisé dans l’ensemble du datacenter. Les sections de cheminement continues et leur surface lisse protègent efficacement les fibres sur les longues distances entre les rangées et les différentes zones. Cette organisation réduit l’encombrement, améliore la gestion du câblage et offre une infrastructure de cheminement structurée qui simplifie l’administration du réseau.

  1. FiberRunner T vertical (FRVT12X4LYL)
  2. FiberRunner coupleur QuickLock (FRBC12X4LYL)
  3. FiberRunner canal (FR12X4YL10)
  4. FiberRunner trompette de contrôle du rayon de courbure (FRTR6X4LYL)
  5. FiberRunner coupleur QuickLock (FRBC6X4LYL)

Renderings of fiberrunner in data center

À l’approche des baies et des racks, les raccords de sortie guident les câbles vers des points d’entrée maîtrisés afin d’éviter les courbures excessives et les contraintes mécaniques pendant l’installation. Les raccords de transition, notamment les T verticaux, les accessoires de sortie et les trompettes de guidage, assurent une transition fluide entre le cheminement aérien et les équipements, tout en préservant l’organisation du câblage et les performances du signal à l’un des points les plus sensibles du réseau. Cette approche garantit une méthode d’installation propre et reproductible, adaptée aussi bien au déploiement initial qu’aux futures opérations de déplacement, d’ajout et de modification.

  1. FiberRunner accessoire de sortie (FRSPJ2X2LYL)
  2. FiberRunner canal (FR6X4YL10)
  3. FiberRunner coupleur QuickLock (FBC2X2LYL)
  4. FiberRunner transition à 1 sortie vers gaine annelée fendue de 3,81 cm de diamètre intérieur (FIDT2X2LYL)
  5. FiberRunner gaine annelée fendue de 3,81 cm de diamètre intérieur (CLT150F-X4F)

Renderings of fiberrunner in data center

Lorsque le parcours des câbles change de direction, les composants FiberRunner assurent des transitions fluides sans créer de points de contrainte sur les câbles. Les croisements à quatre voies, les raccords de réduction, les jonctions de dérivation et les coupleurs QuickLock permettent de modifier rapidement et en toute sécurité la direction du cheminement, tout en maintenant un rayon de courbure adapté dans l’ensemble du système. Même dans les configurations de cheminement complexes, les fibres restent protégées et les performances réseau sont préservées.

  1. FiberRunner coupleur QuickLock (FRBC12X4LYL)
  2. FiberRunner canal (FR12X4YL10)
  3. FiberRunner croix à 4 voies avec sorties de 15,24 × 10,16 cm (FRFWC12X4W6LYL)
  4. FiberRunner raccord réducteur de 15,24 × 10,16 cm à 10,16 × 10,16 cm (FRRF6FR4LYL)
  5. FiberRunner canal (FR4X4YL10)
  6. FiberRunner coupleur QuickLock de 10,16 × 10,16 cm (FRBC4X4LYL)
  7. FiberRunner coupleur QuickLock de 15,24 × 10,16 cm (FRBC6X4LYL)
  8. FiberRunner canal (FR6X4YL10)
  9. FiberRunner réducteur droit de 30,48 × 10,16 cm à 15,24 × 10,16 cm (FRRF126RLYL)
Fiber Manufacturing Capacity for FiberRunner

Augmenter les capacités de production pour répondre aux besoins de demain

Notre équipe spécialisée dans les solutions de cheminement est à votre disposition pour vous accompagner dans votre projet