Skip to main content
globe
Région et langue {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
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
Connectivité SAN Director Gen 7

Conçue pour l'évolutivité. Pensée pour la réalité du terrain.

High-density Gen 7 SAN director rack featuring Panduit SN® connectivity with structured cabling and port replication for simplified management and maximum bandwidth.

Aperçu des produits

Une nouvelle génération de connectivité SAN Director Gen 7

La solution de connectivité SAN Director Gen 7 de Panduit est spécialement conçue pour les environnements Brocade Gen 7 FC64-64, offrant une véritable réplication de ports 1:1 avec un alignement exact sur la numérotation des lames. La connectivité SN® haute densité, les cassettes jumbo de réplication de ports et l’architecture Base-16 réduisent considérablement la complexité du câblage, divisent le temps d’installation par deux et simplifient les opérations de modification, d’ajout et de changement (MAC) - le tout sans risque d'exposer les équipements SAN critiques.

Contrairement aux solutions concurrentes, qui multiplient les torons et les connexions arrière, Panduit maintient une structure claire et maîtrisée, tout en offrant une bande passante supérieure et une densité de ports accrue, sans augmenter l’empreinte au sol.

Comment la solution Gen 7 élimine le chaos des câbles

Doublement de la densité fibre avec le panneau de réplication de ports Gen 7

Marchés et Applications

Gen 7 Application Guide Cover

Guide d’application solution de câblage SAN Gen 7

Vous avez des questions ?

Nous sommes là pour vous aider à trouver des solutions avec Panduit. Contactez-nous pour toute demande de renseignements ou de devis.