{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)L'adaptateur Mini-Com™ Multimode Duplex LC est un adaptateur de petit format avec pinces de retenue pour panneau intégré compatible TIA/EIA-605 FOCIS-10. Il connecte deux paires de connecteurs LC dans un espace de module et présente un adaptateur fibre de coloris Aqua et un module de coloris noir, ainsi que des manchons fendus en zircone.
Sous-marque | Mini-Com™ |
Style de corps | Duplex |
Matériau | Céramique de zircone |
Longueur totale (pouces) | 1.83 |
Longueur totale (mm) | 46.5 |
Température de fonctionnement maximale (°C) | 60 |
Température de fonctionnement maximale (°F) | 140 |
Température de fonctionnement minimale (°C) | 0 |
Température de fonctionnement minimale (°F) | 32 |
Température d'installation maximale (°C) | 60 |
Température d'installation maximale (°F) | 140 |
Température d'installation minimale (°C) | 0 |
Température d'installation minimale (°F) | 32 |
Respect des normes | Conforme RoHS, surpasse les exigences de la norme TIA/EIA-568-B.3 |
Type de produit | Module adaptateur LC |
Demande | Eclairage intelligent, sécurité, systèmes de sécurité |
Couleur | Aqua |
Couleur du module | Noir |
Type de connexion | LC Duplex |
UPC | 07498353999 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 0.0038 |
Qté. ctn. std. | 10 |
Volume ctn. std. | 0.0378 |
Specification Sheets | LC Fiber Optic Adapters - Spec Sheet | Anglais | |
Specification Sheets | Adaptadores de Fibra Óptica LC Hoja De Especificaciones FBSP131 | Espanol (Español) | |
Part Drawings | Part Drawings - DWG - CMDSAQLCBL | Anglais | |
Part Drawings | Part Drawings - DXF - CMDSAQLCBL | Anglais | |
Part Drawings | Mini-Com Not-Shuttered Duplex LC Fiber Optic Adapter Module Part Drawing - PDF | Anglais | |
Selection Guides | CMD* LC Duplex Mini-Com® Master Fiber Adapter Selection Matrix FBFL41-SA-ENG | Anglais | |
Selection Guides | Fibra Sin Límites Alcance & Desempeño Guia de Seleccion FBSD62--WW-SPA | Espanol (Español) |