{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)L'adaptateur LC Duplex monomode Mini-Com™ est un adaptateur de petit format avec pinces de retenue pour panneau intégré compatible TIA/EIA-605 FOCIS-10. Il connecte deux paires de connecteurs LC dans un espace de module et présente un adaptateur fibre et un module de coloris bleu, ainsi que des manchons fendus en zircone.
Sous-marque | Mini-Com™ |
Style de corps | Duplex |
Matériau | Céramique de zircone |
Longueur totale (pouces) | 1.83 |
Longueur totale (mm) | 46.5 |
Température de fonctionnement maximale (°C) | 60 |
Température de fonctionnement maximale (°F) | 140 |
Température de fonctionnement minimale (°C) | 0 |
Température de fonctionnement minimale (°F) | 32 |
Température d'installation maximale (°C) | 60 |
Température d'installation maximale (°F) | 140 |
Température d'installation minimale (°C) | 0 |
Température d'installation minimale (°F) | 32 |
Respect des normes | Conforme RoHS, surpasse les exigences de la norme TIA/EIA-568-B.3 |
Type de produit | Module adaptateur LC |
Demande | Fournit une solution robuste pour les LAN, les réseaux publics, les réseaux de stockage et les applications de fibre vers bureau. |
Couleur | Bleu |
Couleur du module | Bleu |
Type de connexion | LC Duplex |
UPC | 07498399208 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 0.0038 |
Qté. ctn. std. | 10 |
Volume ctn. std. | 0.0378 |
Specification Sheets | LC Fiber Optic Adapters - Spec Sheet | Anglais | |
Specification Sheets | Adaptadores de Fibra Óptica LC Hoja De Especificaciones FBSP131 | Espanol (Español) | |
Part Drawings | Part Drawings - DWG - CMDSAQLCBL | Anglais | |
Part Drawings | Part Drawings - DXF - CMDSAQLCBL | Anglais | |
Part Drawings | Mini-Com Not-Shuttered Duplex LC Fiber Optic Adapter Module Part Drawing - PDF | Anglais | |
Selection Guides | CMD* LC Duplex Mini-Com® Master Fiber Adapter Selection Matrix FBFL41-SA-ENG | Anglais | |
Selection Guides | Fibra Sin Límites Alcance & Desempeño Guia de Seleccion FBSD62--WW-SPA | Espanol (Español) |