{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)Le connecteur pour fibre optique OptiCam™ LC est un connecteur pour fibre multimode simplex OM2 de 50/125 μm, conçu pour les installations de fibre avec couche tampon à structure serrée de 900 µm. Le raccordement sur site peut être effectué en deux minutes environ à l'aide de l'outil de raccordement OptiCam 2. L'extrémité en fibre prépolie élimine le long polissage sur site, ce qui réduit les coûts d'installation. Le connecteur LC est de coloris naturel, avec une partie dorsale de coloris noir et une gaine de 900 µm.
Remarque | S'utilise avec l'outil de raccordement OptiCam 2 |
Type de polissage | Pré-poli |
Type de fibre | OM2 |
Type de connexion | LC |
Sous-marque | OptiCam™ |
Demande | Entretien ou restauration d'urgence de réseaux de fibre optique et installation initiale ou rénovation derrière le mur (BTW) et sur le côté permanent de l'interconnexion et du branchement en panneau. |
Style de corps | Simplex |
Couleur | Noir |
Couleur du manchon | Noir |
Couleur de l'épine dorsale | Noir |
Diamètre de la fibre (µm) | 900 |
Température de fonctionnement maximale (°C) | 60 |
Température de fonctionnement maximale (°F) | 140 |
Température de fonctionnement minimale (°C) | 0 |
Température de fonctionnement minimale (°F) | 32 |
Respect des normes | Conforme RoHS ; conforme TIA/EIA-604 FOCIS-10 ; surpasse les exigences de TIA/EIA-568-D.3 |
Type de produit | Connecteurs de fibre optique, LC OptiCam |
UPC | 07498304746 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 0.0032 |
Qté. ctn. std. | 10 |
Volume ctn. std. | 0.0324 |
Product Bulletins | OptiCam® 2 Termination Tool | Anglais | |
Specification Sheets | LC OptiCam® Pre-Polished Fiber Optic Connectors | Anglais | |
Specification Sheets | Conectores LC de Fibra Óptica Prepulidos OptiCam® Hoja de Especificaciones FBSP173--WW-SPA | Espanol (Español) | |
Videos | Video 4:3 - Product - LC OptiCam Termination Demo | Anglais | |
Videos | Video 4:3 - Product - OptiCam Overview 2006 | Anglais | |
Part Drawings | OPTICAM SIMPLEX LC CONNECTOR | Anglais | |
Part Drawings | 6 Tube Fiber Fanout Kit - 12 Tube Fiber Fanout Kit | Anglais | |
Installation Documents | LC Termination with 3.0mm Cable: FS057 | Anglais | |
Installation Documents | LC OptiCam Fiber Optic Connectors - FS115 | Anglais | |
Installation Documents | LC OptiCam Fiber Optic Connectors FS014C | Anglais | |
Manuals | OptiCam2FS133Termination ToolUserManual | Anglais | |
Technical References | Technical References - OptiCam Connectors Index Matching Gel TRd | Anglais | |
Technical References | Optical Gel Characteristics Of Panduit® OptiCam® Connectors | Anglais |