{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)Le connecteur pour fibre optique OptiCam™ LC est un connecteur pour fibre simplex OM3/OM4/OM5 de 50/125 μm, conçu pour les installations de fibre avec couche tampon à structure serrée de 900 µm. Le raccordement sur site peut être effectué en deux minutes environ à l'aide de l'outil de raccordement OptiCam 2. L'extrémité en fibre prépolie élimine le long polissage sur site, ce qui réduit les coûts d'installation. Le connecteur LC est de coloris naturel, avec une partie dorsale de coloris bleu aqua et une amorce de 900 µm, et est vendu par lot de 100 unités.
Remarque | Conçu pour une utilisation sur des installations fixes non couvertes par la directive RoHS |
Type de polissage | Pré-poli |
Type de fibre | OM3/OM4/OM5 |
Type de connexion | LC |
Sous-marque | OptiCam™ |
Demande | Entretien ou restauration d'urgence de réseaux de fibre optique et installation initiale ou rénovation derrière le mur (BTW) et sur le côté permanent de l'interconnexion et du branchement en panneau. |
Style de corps | Simplex |
Couleur | Aqua |
Couleur du manchon | Aqua |
Couleur de l'épine dorsale | Aqua |
Diamètre de la fibre (µm) | 50 |
Diamètre extérieur (pouces) | 0.035 |
Diamètre extérieur (mm) | 0.9 |
Température de fonctionnement maximale (°C) | 60 |
Température de fonctionnement maximale (°F) | 140 |
Température d'installation maximale (°F) | 108 |
Température de fonctionnement minimale (°C) | 0 |
Température d'installation maximale (°C) | 42 |
Température de fonctionnement minimale (°F) | 32 |
Température d'installation minimale (°C) | 38 |
Température d'installation minimale (°F) | 100 |
Affaiblissement d'insertion maximal du connecteur (dB) | 0.3 |
Affaiblissement d'équilibrage minimal du connecteur (dB) | 26 |
Respect des normes | Surpasse les exigences de performances de la norme TIA/EIA-568-B.3. |
Type de produit | Connecteurs de fibre optique, LC OptiCam |
UPC | 07498301736 |
Qté. emb. std. | 100 |
Volume emb. std. | 0.0504 |
Qté. ctn. std. | 0 |
Volume ctn. std. | 0.0000 |
Specification Sheets | LC OptiCam® Pre-Polished Fiber Optic Connectors | Anglais | |
Specification Sheets | Conectores LC de Fibra Óptica Prepulidos OptiCam® Hoja de Especificaciones FBSP173--WW-SPA | Espanol (Español) | |
Videos | Video 4:3 - Product - LC OptiCam Termination Demo | Anglais | |
Part Drawings | OPTICAM SIMPLEX LC CONNECTOR | Anglais | |
Part Drawings | 6 Tube Fiber Fanout Kit - 12 Tube Fiber Fanout Kit | Anglais | |
Installation Documents | LC Termination with 3.0mm Cable: FS057 | Anglais | |
Installation Documents | LC OptiCam Fiber Optic Connectors - FS115 | Anglais | |
Installation Documents | LC OptiCam Fiber Optic Connectors FS014C | Anglais | |
Manuals | OptiCam2FS133Termination ToolUserManual | Anglais | |
Technical References | Technical References - OptiCam Connectors Index Matching Gel TRd | Anglais | |
Technical References | Optical Gel Characteristics Of Panduit® OptiCam® Connectors | Anglais |