{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)Le connecteur pour fibre optique OptiCam™ SC est un connecteur pour fibre monomode OS1/OS2 de 9/125 μm, conçu pour les installations de fibre avec couche tampon à structure serrée de 900 µm. Le raccordement sur site peut être effectué en deux minutes environ à l'aide de l'outil de raccordement OptiCam 2. L'extrémité en fibre prépolie élimine le long polissage sur site, ce qui réduit les coûts d'installation. Le connecteur SC est de coloris naturel, avec une partie dorsale de coloris bleu, un étui extérieur et une gaine de 900 µm.
Remarque | S'utilise avec l'outil de raccordement OptiCam 2 |
Type de polissage | Pré-poli |
Type de fibre | OS1/OS2 |
Type de connexion | SC |
Sous-marque | OptiCam™ |
Demande | Entretien ou restauration d'urgence de réseaux de fibre optique et installation initiale ou rénovation derrière le mur (BTW) et sur le côté permanent de l'interconnexion et du branchement en panneau. |
Style de corps | Simplex |
Couleur | Bleu |
Couleur du manchon | Bleu |
Couleur de l'épine dorsale | Naturel |
Diamètre de la fibre (µm) | 900 |
Température de fonctionnement maximale (°C) | 60 |
Température de fonctionnement maximale (°F) | 140 |
Température de fonctionnement minimale (°C) | 0 |
Température de fonctionnement minimale (°F) | 32 |
Respect des normes | Conforme RoHS ; conforme TIA/EIA-604 FOCIS-3 ; surpasse les exigences de TIA/EIA-568-D.3 |
Type de produit | Connecteurs de fibre optique, SC2 OptiCam |
UPC | 61305625640 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 0.0032 |
Qté. ctn. std. | 10 |
Volume ctn. std. | 0.0324 |
Product Bulletins | OptiCam® 2 Termination Tool | Anglais | |
Specification Sheets | SC OptiCam® Pre-Polished Fiber Optic Connectors Specification Sheet D-FBSP17--WW-ENG | Anglais | |
Part Drawings | OptiCam SC2 Connector | Anglais | |
Manuals | OptiCam2FS133Termination ToolUserManual | Anglais |