{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)Le panneau de brassage pour fibre plat est utilisé avec les tiroirs FMT1 et FMT2 et peut accueillir jusqu'à quatre cassettes ou panneaux adaptateurs FAP Opticom™. Cet élément est compatible avec les installations sur bâti EIA de 483 mm de large, est en acier recouvert de poudre noire et tient dans un espace de 1 U.
Largeur totale (pouces) | 19 |
Largeur totale (mm) | 482.6 |
Profondeur totale (pouces) | 0.44 |
Profondeur totale (mm) | 11.2 |
Hauteur totale (pouces) | 1.72 |
Hauteur totale (mm) | 43.7 |
Nombre de ports | 4 |
Méthode d'embase | Rail DIN |
Respect des normes | Conforme RoHS |
Type de produit | Panneau d'adaptateur à chargement arrière |
Demande | Fournir un système flexible et modulaire pour gérer les raccordements, les connexions et les brassages de fibres pour toutes les applications et offrir la densité de champ de brassage et le nombre de fibres le plus élevés de l'industrie pour toutes les fibres |
Couleur | Noir |
Sous-marque | Opticom™ |
UPC | 07498378857 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 0.0528 |
Qté. ctn. std. | 10 |
Volume ctn. std. | 0.5281 |