{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)Le panneau de brassage pour fibre coudé est utilisé avec les tiroirs FMT1A et FMT2A et peut accueillir jusqu'à quatre cassettes ou panneaux adaptateurs FAP Opticom™. Cet élément est compatible avec les installations sur bâti EIA de 483 mm de large, est en acier recouvert de poudre noire et tient dans un espace de 1 U.
Type de fibre | OM3 |
Matériau | Métal |
Largeur totale (pouces) | 19 |
Largeur totale (mm) | 482.6 |
Profondeur totale (pouces) | 4.16 |
Profondeur totale (mm) | 105.5 |
Hauteur totale (pouces) | 1.72 |
Hauteur totale (mm) | 43.7 |
Nombre de ports | 4 |
Méthode d'embase | Rail DIN |
Respect des normes | Conforme RoHS |
Type de produit | Panneau d'adaptateur à chargement frontal |
Demande | Fournir un système flexible et modulaire pour gérer les raccordements, les connexions et les brassages de fibres pour toutes les applications et offrir la densité de champ de brassage et le nombre de fibres le plus élevés de l'industrie pour toutes les fibres |
Couleur | Noir |
Sous-marque | Opticom™ |
UPC | 07498300878 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 0.2734 |
Qté. ctn. std. | 10 |
Volume ctn. std. | 2.7344 |
Specification Sheets | Opticom® Fiber Optic Patch Panels and Trays Specification Sheet FBSP39--WW-ENG | Anglais | |
Specification Sheets | Opticom® Fiber Adapter Panels (FAPs) Specification Sheet FBSP160--WW-ENG | Anglais | |
Specification Sheets | Paneles Adaptadores de Fibra (FAPs) Opticom® Hoja de Especificaciones FBSP160--WW-SPA | Espanol (Español) | |
Specification Sheets | Distribuidores y Paneles de Parcheo de Fibra Óptica Opticom® Hoja de Especificaciones FBSP39--WW-SPA | Espanol (Español) | |
Data Sheets | Fiber Splicing Component Matrix Data Sheet FBFL37 | Anglais | |
Part Drawings | Part Drawings - DWG - leho_F00041BA_Rev-00 | Anglais | |
Part Drawings | Part Drawings - PDF - CFAPPBL1A dwg_1 | Anglais | |
Part Drawings | Part Drawings - DXF - leho_F00041BA_Rev-00 | Anglais | |
Part Drawings | Part Drawings - PDF - CFAPPBL1A dwg | Anglais | |
Installation Documents | Opticom QuickNet Rack Mount Angled Fiber Cassette Enclosures: FS007A | Anglais | |
Press Releases | Press Release - Product Announcement Angled Fiber Trays and Patch Panels brw | Anglais |