{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)Le panneau d'adaptateur fibre LC est un panneau OS1/OS2 et contient douze adaptateurs fibre optique duplex LC. Les adaptateurs fibre optique sont bleus avec des manchons fendus en zircone.
Type de connexion | LC |
Type de fibre | OS2 |
Matériau | Céramique de zircone |
Couleur de l'adaptateur | Bleu |
Largeur totale (pouces) | 4.3 |
Largeur totale (mm) | 109.2 |
Profondeur totale (pouces) | 1.73 |
Profondeur totale (mm) | 44 |
Hauteur totale (pouces) | 1.39 |
Hauteur totale (mm) | 35.3 |
Nombre de ports | 12 |
Respect des normes | Conforme RoHS. Répond aux exigences de la norme (ou les surpasse) TIA/EIA-568-C.3 |
Type de produit | Panneau d'adaptateur à chargement frontal |
Demande | Utilisé avec les boîtiers pour montage mural et sur bâti Opticom™, les panneaux de brassage d'adaptateur fibre et les supports de panneaux d'adaptateur fibre Opticom™ zéro U pour déployer des applications de réseau en fibre optique de moyenne à haute densité comme spécifié dans la norme de câblage de data center TIA 942 pour les raccordements croisés dans les zones de distribution principale, de distribution horizontale et de distribution des équipements |
Couleur | Noir |
Sous-marque | Opticom™ |
UPC | 07498345410 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 0.0334 |
Qté. ctn. std. | 10 |
Volume ctn. std. | 0.3336 |
Specification Sheets | Opticom® Fiber Adapter Panels (FAPs) Specification Sheet FBSP160--WW-ENG | Anglais | |
Specification Sheets | Paneles Adaptadores de Fibra (FAPs) Opticom® Hoja de Especificaciones FBSP160--WW-SPA | Espanol (Español) | |
Specification Sheets | Opticom® Rack Mount Fiber Enclosures Specification Sheet FBSP119--WW-ENG | Anglais | |
Data Sheets | Fiber Splicing Component Matrix Data Sheet FBFL37 | Anglais | |
Part Drawings | 2 Position Duplex Lc Fiber Adapter Panel Part Drawing 01945-14 | Anglais | |
Flyers | Opticom® Master Fiber Adapter Panel Selection Matrix Flyer FBFL43-SA-ENG | Anglais | |
Selection Guides | Fibra Sin Límites Alcance & Desempeño Guia de Seleccion FBSD62--WW-SPA | Espanol (Español) | |
Selection Guides | Habilitación de Despliegues Edge con la Infraestructura de Panduit Guia de Seleccion CPCB213--SA-SPA | Espanol (Español) |