{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)Le panneau d'adaptateur fibre ST est préchargé avec six adaptateurs fibre optique simplex ST. Il est noir avec des manchons fendus en céramique de zircone.
Type de connexion | ST |
Type de fibre | OM1/OM2/OM3/OM4/OS2 |
Matériau | Céramique de zircone |
Couleur de l'adaptateur | Noir |
Largeur totale (pouces) | 4.3 |
Largeur totale (mm) | 109.1 |
Profondeur totale (pouces) | 1.16 |
Profondeur totale (mm) | 29.3 |
Hauteur totale (pouces) | 1.38 |
Hauteur totale (mm) | 35.2 |
Nombre de ports | 6 |
Méthode d'embase | Rail DIN |
Propriétés de résistance | Résistant aux flammes |
Respect des normes | Conforme RoHS. Répond aux exigences de la norme (ou les surpasse) TIA/EIA-568-C.3 |
Type de produit | Panneau d'adaptateur à chargement frontal |
Demande | Utilisé avec les boîtiers pour montage mural et sur bâti Opticom™, les panneaux de brassage d'adaptateur fibre et les supports de panneaux d'adaptateur fibre Opticom™ zéro U pour déployer des applications de réseau en fibre optique de moyenne à haute densité comme spécifié dans la norme de câblage de data center TIA 942 pour les raccordements croisés dans les zones de distribution principale, de distribution horizontale et de distribution des équipements |
Couleur | Noir |
Sous-marque | Opticom™ |
Caractéristiques | Assure la flexibilité et la facilité du déploiement et des déplacements, ajouts et modifications du réseau |
UPC | 07498385490 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 0.0335 |
Qté. ctn. std. | 10 |
Volume ctn. std. | 0.3352 |
Specification Sheets | Opticom Fibre Adapter Panels: FBSP62--WW-UKE | Anglais | |
Specification Sheets | Opticom® Fiber Adapter Panels (FAPs) Specification Sheet FBSP160--WW-ENG | Anglais | |
Specification Sheets | Paneles Adaptadores de Fibra (FAPs) Opticom® Hoja de Especificaciones FBSP160--WW-SPA | Espanol (Español) | |
Specification Sheets | Opticom® Rack Mount Fiber Enclosures Specification Sheet FBSP119--WW-ENG | Anglais | |
Part Drawings | Part Drawings - DWG - FAP6WSTZ(10042-53) | Anglais | |
Part Drawings | Part Drawings - DXF - FAP6WSTZ(10042-53) | Anglais | |
Part Drawings | Part Drawings - PDF - FAP6WSTWSTZ_10 | Anglais | |
Part Drawings | Part Drawings - ZIP - Opticom Fiber Panels | Anglais |