{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)Le panneau d'adaptateur fibre vide est de coloris noir et s'utilise pour réserver de l'espace pour une utilisation future.
Matériau | Plastique |
Largeur totale (pouces) | 4.3 |
Largeur totale (mm) | 109.2 |
Profondeur totale (pouces) | 0.77 |
Profondeur totale (mm) | 19.6 |
Hauteur totale (pouces) | 1.39 |
Hauteur totale (mm) | 35.3 |
Respect des normes | Conforme RoHS. Répond aux exigences de la norme (ou les surpasse) TIA/EIA-568-C.3 |
Type de produit | Panneau d'adaptateur à chargement frontal |
Demande | Panneau d'adaptateur fibre vierge pour boîtiers et panneaux de brassage Opticom |
Couleur | Noir |
Sous-marque | Opticom™ |
Caractéristiques | Se clipse rapidement à l'avant de tous les composants Opticom |
UPC | 07498362506 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 0.0077 |
Qté. ctn. std. | 10 |
Volume ctn. std. | 0.0771 |
Specification Sheets | Opticom® Trays, Drawers and Preloaded Trays: FBSP122--WW-ENG | Anglais | |
Specification Sheets | Opticom® Fiber Adapter Panels (FAPs) Specification Sheet FBSP160--WW-ENG | Anglais | |
Specification Sheets | Distribuidores de Montaje en Pared Opticom® Hoja de Especificaciones FBSP108 | Espanol (Español) | |
Specification Sheets | Paneles Adaptadores de Fibra (FAPs) Opticom® Hoja de Especificaciones FBSP160--WW-SPA | Espanol (Español) | |
Specification Sheets | Opticom® Wall Mount Enclosures Specification Sheet FBSP108--WW-ENG | Anglais | |
Part Drawings | Part Drawings - DWG - FAPB(00834-03) | Anglais | |
Part Drawings | Part Drawings - DXF - FAPB(00834-03) | Anglais | |
Part Drawings | Part Drawings - PDF - FAPB(00834-03) | Anglais | |
Selection Guides | Fibra Sin Límites Alcance & Desempeño Guia de Seleccion FBSD62--WW-SPA | Espanol (Español) |