{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)Le panneau d'adaptateur fibre QuickNet™ SFQ MPO de type A présente 6 adaptateurs MPO à touche haut/touche bas. Elle se clipse rapidement à l'arrière des panneaux de brassage QuickNet™ pour un déploiement rapide du réseau et une migration rapide. Il est dans un coloris noir et vendu avec des capuchons pare-poussière déjà installés.
Type de connexion | MPO |
Type de fibre | OM1/OM2/OM3/OM4/OS2 |
Matériau | Plastique |
Couleur de l'adaptateur | Noir |
Largeur totale (pouces) | 4.15 |
Largeur totale (mm) | 106 |
Profondeur totale (pouces) | 2.39 |
Profondeur totale (mm) | 61 |
Hauteur totale (pouces) | 0.81 |
Hauteur totale (mm) | 21 |
Nombre de ports | 6 |
Méthode d'embase | Rail DIN |
Propriétés de résistance | Résistant aux flammes |
Respect des normes | Conforme RoHS. Répond aux exigences de la norme (ou les surpasse) TIA/EIA-568-C.3 |
Type de produit | Panneau d'adaptateur à chargement frontal |
Demande | Utilisé dans les applications de réseau à haute densité, comme spécifié dans la norme TIA 942 sur le câblage des data centers, pour les connexions croisées dans les zones de distribution principale, de distribution horizontale et de distribution des équipements. |
Couleur | Noir |
Sous-marque | QuickNet™ |
UPC | 07498339232 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 0.0335 |
Qté. ctn. std. | 10 |
Volume ctn. std. | 0.3350 |
Specification Sheets | QuickNet™ SFQ Series MPO Fiber Adapter Panels (FAPs) Specification Sheet FBSP46--WW-ENG | Anglais | |
Part Drawings | QuickNet SFQ MPO 100G Fiber Adapter Panel (FAP) DWG | Anglais | |
Part Drawings | QuickNet SFQ MPO 100G Fiber Adapter Panel (FAP) DXF | Anglais | |
Part Drawings | Quicknet 6-port MPO adapter panel assembly | Anglais |