{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)Le taquet de câble en trèfle en acier inoxydable CCSSTR2025-X offre une protection contre les environnements extrêmes et les défaillances du courant liées aux de courts-circuits. Certifié CEI 61914:2015, testé jusqu'à 172kA de courant de défaut max. et retient les câbles en cas de court-circuit. Il est compatible avec le diamètre de câble de 20-25 mm et s'installe en utilisant un support de montage ou directement dans le barreau de chemin de câbles à l'aide du trou de fixation et du boulon M8 fourni par l'utilisateur. Contient une entretoise amovible en acier inoxydable 316L.
Type de produit | Taquet de câble en acier inoxydable |
Couleur | Naturel |
Environnement | Intérieur et extérieur |
Pour une utilisation avec | Câbles configurés en trèfle avec diamètre de câble de 20-25mm |
Matériau | Acier inoxydable 316 |
Température d'installation maximale (°C) | 60 |
Température d'installation maximale (°F) | 140 |
Température d'installation minimale (°C) | -40 |
Température d'installation minimale (°F) | -40 |
Température de fonctionnement maximale (°C) | 60 |
Température de fonctionnement maximale (°F) | 140 |
Température de fonctionnement minimale (°C) | -40 |
Température de fonctionnement minimale (°F) | -40 |
Propriétés de résistance | Résistant aux flammes |
Respect des normes | CEI 61914:2015 |
UPC | 61305662470 |
Qté. emb. std. | 10 |
Volume emb. std. | 0.2692 |
Qté. ctn. std. | 0 |
Volume ctn. std. | 0.0000 |
Videos | Cable Cleats Video | Anglais | |
Part Drawings | Stainless Steel Trefoil Cable Cleat - 00017EKZ_DC | Anglais | |
Installation Documents | Stainless Steel Trefoil Cable Cleat: RW316 | Anglais | |
Brochures Non Product | Abrazaderas de Cables para Protección Contra Cortocircuitos CTCB38--SA-SPA | Espanol (Español) | |
Catalogs | Cable Cleats For Short Circuit Protection | Anglais | |
Catalogs | IEI Best Seller and Featured Parts Catalog ELCB34--SA-ENG | Anglais | |
Flyers | Sell Sheet - Stainless Steel Cable Cleats and Brackets | Anglais |