{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)Rivet en polyamide NR1-M à utiliser avec l'outil pour rivet TNR. Force d'arrachement moyenne : PVC 90 livres ; type NE/Type NNC 70 livres. Force de cisaillement moyenne : PVC 139 livres ; type NE/Type NNC 126 livres. Coloris blanc. 1 000 unités par package.
Demande | Rivet en polyamide |
Remarque | Ce produit est constitué d'un matériau hygroscopique. Il est conseillé de conserver ce produit sous scellé avant utilisation. |
Type de produit | Rivet en polyamide |
Couleur | Naturel |
Pour une utilisation avec | Outil pour rivet TNR |
Sous-marque | Panduct™ |
Matériau | Polyamide 6-6 |
Caractéristiques | Installation plus rapide qu'avec une vis de montage |
UPC | 07498325221 |
Qté. emb. std. | 1000 |
Volume emb. std. | 0.0811 |
Qté. ctn. std. | 5000 |
Volume ctn. std. | 0.4055 |
Product Bulletins | Smart Control Panel Solutions - CPCB232 | Anglais | |
Videos | OEM Solutions Video | Anglais | |
Videos | Wiring Duct (Part 1) Video | Anglais | |
Part Drawings | Part Drawing - DWG - NR1 (D-191) | Anglais | |
Part Drawings | Part Drawing - DXF - NR1 Rivet 36401-09-R1 (01F)-200 | Anglais | |
Part Drawings | Push Rivet (NR1) - Part Drawing 36401-09 | Anglais | |
Brochures Non Product | Soluciones para Panel de Control Inteligente CPCB232--SA-SPA | Espanol (Español) | |
Catalogs | IEI Best Seller and Featured Parts Catalog ELCB34--SA-ENG | Anglais | |
Selection Guides | Wiring Duct Product Selection Guide - FRSG4 | Anglais |