Skip to main content
globe
Région et langue {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
Pays d'utilisation du produit
{{getCountryTranslation()}}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}
{{header.eyebrow.bom.label}}
{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} Ajouté
{{totalQuantityInBom}} élément(s) Afficher la liste >>

Connecter les infrastructures numériques de demain

Cosses de puissance, solutions de raccordement de câbles et de mise à la terre pour accompagner l’électrification

Construction worker laying down rebar

Vous recherchez une gamme complète de cosses de puissance et de solutions de mise à la terre ? Faciles à installer, les produits Panduit simplifient vos opérations tout en répondant aux exigences de sécurité et aux réglementations en vigueur. Partenaire de confiance proposant une offre complète, Panduit met à votre disposition des milliers de références, dont des centaines de nouveautés, ainsi que des options de commande flexibles et des délais de livraison courts pour répondre aux besoins de vos projets, quels que soient votre marché et votre domaine d’application.

Simplifiez vos achats

Découvrez dans notre dernière vidéo comment les cosses de puissance et les solutions de raccordement de câbles et de mise à la terre vous aident à gagner en efficacité. Réduisez le temps d’installation jusqu’à 50 %, assurez la fiabilité de vos connexions grâce à une conductivité électrique élevée et diminuez vos coûts de main-d’œuvre en simplifiant vos processus. Découvrez des solutions conçues pour améliorer l’efficacité et la sécurité de vos installations, tout en vous aidant à respecter les délais de vos projets.

A truck charges an electric vehicle, with wind turbines visible in the background, symbolizing renewable energy use

Répondez aux exigences actuelles

Nos solutions de raccordement de câbles et de mise à la terre répondent aux exigences des normes de sécurité et permettent de réaliser des connexions fiables dans les secteurs des énergies renouvelables, des datacenters, de la construction commerciale, de la production industrielle et des infrastructures de recharge pour véhicules électriques lourds.

Shot corridor full working data center

Un partenaire en phase avec vos priorités

Centraliser vos achats auprès d’un seul fournisseur vous fait gagner du temps, réduit la complexité de vos approvisionnements et vous permet de répondre à l’ensemble de vos besoins en produits et services auprès d’un partenaire unique.

Under Construction skeleton of a high rise building outside with construction cranes

Des produits disponibles lorsque vous en avez besoin

Grâce au renforcement de ses capacités de production, Panduit améliore la disponibilité de ses produits et réduit les délais de livraison pour vous aider à respecter les échéances de vos projets. Son vaste réseau de distribution, ses entrepôts stratégiquement implantés et ses partenariats facilitent également les commandes et l’approvisionnement.

inside a warehouse building

Des capacités de production renforcées

Nous répondons à vos besoins les plus urgents en vous fournissant des produits fiables au moment où vous en avez besoin. Vous limitez ainsi les risques et gagnez en efficacité.

"Panduit développe ses capacités de production à l’échelle mondiale afin d’accélérer les livraisons, notamment grâce à la fabrication en interne de cosses de puissance et de solutions de mise à la terre."
Site de production de plus de 8 300 m² à Monterrey, au Mexique Entrepôt de plus de 37 000 m² à Merrillville, dans l’Indiana

- Infrastructure électrique 
Panduit

Compliance Manufacturing industry and safety Logos

Des processus rigoureux et un haut niveau de sécurité

Confiez vos infrastructures critiques à un pionnier du secteur. Panduit a été la première entreprise à obtenir la certification exigeante NEBS niveau 3 de Telcordia Technologies. Nos cosses de puissance, connecteurs de mise à la terre et solutions de liaison équipotentielle répondent à des exigences de sécurité élevées et vont au-delà des normes de sécurité internationales.

Produits phares

Applicateur de cosses Reel Smart™ CA9 – dispositif de sertissage

Raccordement des câbles

Reconnues pour leur fiabilité, nos solutions de raccordement de câbles sont faciles à identifier et rapides à installer. Elles assurent une conductivité électrique élevée pour de nombreuses applications.

Cosse à compression étamée à deux trous avec marquage rouge

Cosses mécaniques et cosses à compression

Nos cosses sont fabriquées à partir de matériaux de haute qualité afin d’offrir une conductivité électrique élevée, une grande durabilité et une compatibilité avec différentes sections de câbles.

Les cosses à compression Panduit sont conçues avec précision pour garantir un sertissage uniforme. Les cosses mécaniques, quant à elles, facilitent les installations rapides et sûres grâce à leur conception simple d’utilisation. Ces deux types de solutions offrent des performances fiables dans les applications industrielles, commerciales et liées aux énergies renouvelables.

Connecteur de mise à la terre de type E pour câbles, adapté à l’enfouissement direct

Mise à la terre et liaison équipotentielle

Protégez les personnes et les équipements grâce à nos solutions de mise à la terre et de liaison équipotentielle, conçues pour offrir un haut niveau de sécurité et de performance. Des barres de mise à la terre robustes aux composants homologués UL, nos systèmes assurent une protection fiable dans les environnements industriels et commerciaux ainsi que dans les datacenters.

Gros plan sur une cosse aux finitions dorée et argentée

Cosses

Nos cosses sont fabriquées à partir de matériaux de haute qualité. Réalisées en cuivre électrolytique pour garantir une conductivité élevée, elles sont étamées afin d'améliorer leur résistance à la corrosion.

Boulon fendu en cuivre pour le raccordement de câbles

Boulons fendus, connecteurs d’épissure et accessoires

Les boulons fendus et les connecteurs d’épissure jouent un rôle important dans le raccordement des câbles. Ils assurent une bonne résistance mécanique et une continuité électrique fiable. Leur conception fendue permet de répartir uniformément la pression au niveau des connexions. La conception des produits Panduit facilite l’installation et la maintenance sans qu’il soit nécessaire de couper les câbles, tout en permettant de respecter les normes électriques applicables à un raccordement sûr. Ces produits sont compatibles avec différentes sections et configurations de câbles, ce qui les rend adaptés à de nombreuses applications.

Connecteur HTAP avec cosse noir et transparent, pour le raccordement de câbles

Connecteurs HTAP, couvercles & kits

Les connecteurs HTAP permettent de créer des dérivations à partir des lignes électriques principales sans interrompre le conducteur principal. Ils contribuent ainsi à réduire le temps et les coûts d’installation. Le système complet Panduit protège les connexions grâce à des couvercles isolants. Ceux-ci les protègent des agressions extérieures et des contacts accidentels, tout en permettant une inspection visuelle grâce à leurs matériaux transparents. Ces produits conviennent aux applications intérieures et extérieures, y compris à l’enfouissement direct lorsqu’ils sont installés conformément aux spécifications applicables.

Électrification : une énergie plus intelligente au service de la performance de votre entreprise

Découvrez les 15 questions clés que tout dirigeant devrait se poser pour comprendre le fonctionnement de l’électrification et les raisons pour lesquelles elle peut contribuer à la rentabilité de son entreprise.

Construisez votre infrastructure d’alimentation électrique et de mise à la terre avec l’accompagnement de nos experts