Skip to main content
globe
Région et langue {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
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
Construire l'avenir de l'énergie éolienne

Solutions complètes pour votre prochain projet

Nos solutions permettent d'atteindre le coût d’utilisation le plus bas grâce à une fiabilité accrue et à des dépenses de maintenance réduites.

Solution complete pour l’Équilibre du Système (EDS)

La vaste gamme de Panduit couvre la gestion des câbles, la mise à la terre, la sécurité et l'infrastructure réseau, plus que tout autre fabricant.

Construire avec Panduit

Logos showing certifications including UL, RoHs, etc.

Sécurité et conformité internationales

Les solutions Panduit pour les énergies renouvelables respectent ou dépassent les certifications et les normes de l'industrie à travers le monde.

Solutions Panduit pour les applications éoliennes

Colliers de serrage & embases

Gestion précise des câbles conçue pour les environnements rigoureux et les vibrations.

Colliers de serrage en acier inoxydable

Les colliers de serrage à haute résistance, faciles à manipuler, sont conçus pour une durabilité accrue.

Brides de câble

Supporter et sécuriser les câbles électriques à l'intérieur de la tour et en route vers la ligne de transmission.

Cosses de puissance

Créez des terminaisons de puissance par compression rapides, fiables et facilement vérifiables.

Goulotte de câblage et protection contre l'abrasion

Acheminer et protéger les câbles dans des espaces confinés soumis à des températures extrêmes et à des vibrations.

Identification

Étiqueter clairement les fils et les câbles pour faciliter et sécuriser la maintenance future.

Mise à la terre

Connecter en toute sécurité l'équipement essentiel à la terre, quelles que soient les conditions météorologiques.

Avantages du produit

Brides de câble

Les brides de câble sont idéales pour les applications éoliennes. Elles permettent de soutenir les longs parcours verticaux de câbles de gros calibre dans les tours d'éoliennes et de maintenir les câbles en toute sécurité en cas de court-circuit, réduisant ainsi les risques pour les personnes et les biens. Elles ont été testées conformément à la norme internationale IEC 61914.

Mise à la terre par compression

Les connecteurs de compression pour mise à la terre simplifient le processus de création d'une liaison électrique de haute qualité sur le terrain. Plus besoin d'utiliser des kits de soudage exothermiques qui peuvent être difficiles à manipuler par temps venteux ou humide. Il vous suffit de sélectionner l'outil Blackfin et la matrice appropriée pour créer une liaison certifiée UL en quelques instants.

Cosses de compression en aluminium Pan-Lug

Les cosses à compression en aluminium sont un choix parfait pour les applications éoliennes à fortes vibrations et à environnement hostile. Pré-remplies en usine avec un composé antioxydant et étamées pour inhiber la corrosion, elles s'installent simplement et en toute sécurité à l'aide d'un outil de sertissage.

Bright sun shining on solar panels against a clear blue sky, highlighting Panduit's commitment to renewable energy.

Aperçus de l’industrie

Système de protection des câbles sous-marins Uraprotect™

Notre système est 4 fois plus rapide à déployer, ce qui réduit considérablement le temps nécessaire à la réalisation et diminue de manière significative le coût total des projets de transport d'électricité offshore.

2388048795

Vous souhaitez discuter des besoins de votre projet d'énergie renouvelable ?