Skip to main content
globe
Région et langue {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
Pays d'utilisation du produit
{{getCountryTranslation()}}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}
{{header.eyebrow.bom.label}}
{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} Ajouté
{{totalQuantityInBom}} élément(s) Afficher la liste >>

Efficacité énergétique et opérationnelle des bâtiments intelligents

Une conception intelligente des bâtiments peut permettre de réaliser jusqu'à 40 % d'économies d'énergie

2329316137

Les systèmes de gestion technique des bâtiments automatisés et intelligents s'appuient sur la fiabilité d'une infrastructure Panduit robuste pour optimiser leur efficacité.

A cityscape in blues and greens with icons representing various environmental interests

Atteignez vos objectifs en matière de développement durable

Les technologies de bâtiments intelligents favorisent l'efficacité opérationnelle et énergétique, une exigence de plus en plus courante chez les promoteurs immobiliers commerciaux. De nombreuses solutions d'infrastructure réseau de Panduit sont conçues dans le respect de l'environnement, tout en vous aidant à atteindre vos objectifs d'efficacité.

a drop of water on a leaf, with a reflection of a globe in the drop

Certifications environnementales

Les matériaux et les solutions que vous utilisez dans votre bâtiment peuvent vous aider – ou vous freiner – dans vos efforts pour respecter les exigences en matière d'émissions et obtenir la reconnaissance des organismes de certification des bâtiments. CBRE a indiqué que les immeubles de bureaux certifiés LEED bénéficient d'une prime locative annuelle moyenne de 31 %, soit 38 dollars par pied carré, contre 29 dollars pour les bâtiments non certifiés LEED.

a person adjusts a smart thermostat to regulate temperature in a smart building

Facteurs influant sur la consommation d'énergie

Selon l'American Council for an Energy Efficient Economy, les technologies intelligentes pourraient permettre de réduire la consommation énergétique annuelle d'un bureau type jusqu'à :

  • 18 % pour les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation
  • 28 % pour les équipements branchés
  • 33 % pour l'éclairage

La différence Panduit

Protégez votre réseau grâce à des solutions conformes aux normes

Le respect des normes du secteur constitue une étape essentielle pour protéger votre réseau contre les cybermenaces. Nos solutions vous aident à vous y conformer.

Icon representing a certificate with a checkmark

Garantie « Certification Plus » de Panduit

Nous assurons la couverture de votre installation de câblage structuré – y compris les câbles en cuivre et en fibre optique Panduit ainsi que les solutions de connectivité pour bâtiments intelligents – grâce à notre garantie « Certification Plus ».

Produits phares

Two components of the Panduit fault managed power system

Systèmes d'alimentation à gestion des défaillances

Le système d'alimentation à gestion des défaillances de Panduit est le premier système d'alimentation de classe 4 certifié UL du secteur ; il assure une distribution d'énergie efficace et durable, avec des pertes de câble réduites, une quantité moindre de cuivre et une utilisation réduite de matériaux.

A short piece of vari-matrix 4-pair copper Ethernet cabling with the conductors flared at one end

Câble en cuivre

Les câbles de catégorie 6A de dernière génération ont un diamètre plus fin, ce qui signifie qu'ils nécessitent moins de matériaux et peuvent être acheminés dans les chemins de câbles de catégorie 6 existants, évitant ainsi à cette infrastructure de finir à la décharge ! De plus, bon nombre de nos câbles en cuivre sont accompagnés de déclarations environnementales de produit (EPD), ce qui permet d'obtenir des points en vue de la certification LEED.

A Panduit copper jack in blue

Vérins Mini-Com®

La connectivité des bâtiments intelligents commence par nos prises et fiches en cuivre de pointe, qui sont accompagnées de déclarations environnementales de produit (EPD) et permettent d'obtenir des points en vue de la certification LEED.

A short piece of vari-matrix 4-pair copper Ethernet cabling with the conductors flared at one end

Câble de raccordement en cuivre de calibre 28

Ce petit cordon a un impact environnemental considérable. Nous avons réduit les déchets d'emballage en plastique en supprimant les sacs en plastique ; le produit utilise moins de cuivre et de matériaux d'enveloppe grâce à sa taille réduite ; de plus, son transport jusqu'au chantier est plus efficace en raison de ses dimensions plus compactes. C'est une situation gagnant-gagnant-gagnant à tous les niveaux ! En prime : tous les cordons de raccordement Panduit 28 AWG sont compatibles avec RapidID, ce qui simplifie la gestion du réseau.

Perspectives du secteur

Profil de l'entreprise

Chez Panduit, nous innovons et favorisons la connexion grâce à nos pratiques et principes en matière d'environnement, de responsabilité sociale et de gouvernance (ESG). Découvrez comment nous jouons un rôle de premier plan dans le domaine des énergies durables et renouvelables.

En savoir plus

The Panduit world headquarters building with a reflecting fountain in the foreground

Ressources sur l'efficacité énergétique des bâtiments intelligents

3 éléments
2398695677

Optimisez l'efficacité énergétique de vos bâtiments avec Panduit