Le système d'alimentation géré en cas de panne (FMPS) de Panduit est un système d'alimentation innovant qui permet aux utilisateurs de fournir en toute sécurité une puissance importante, sur de longues distances, à des équipements distants. Le FMPS de Panduit est un système d'alimentation de classe 4, le premier du marché à être conforme à la nouvelle norme UL 1400-1. Il s'agit d'un système d'alimentation plus sûr, plus fiable et facile à installer, qui permet de réaliser des économies substantielles en termes de temps et de coûts.
Le FMPS de Panduit offre des capacités de surveillance et de contrôle à distance qui améliorent l'efficacité opérationnelle grâce à une visibilité totale sur la consommation d'énergie, permettant ainsi la gestion et le dépannage à distance.
Guides d'installation du matériel Panduit FMPS
Micrologiciel FMPS de Panduit (1.3.6)
Manuels d'utilisation Panduit FMPS
Fichier Visio Panduit FMPS
Liens d'assistance Panduit FMPS