Mini-Com™ カテゴリ6 UTP RJ45 TPジャックモジュールは、4対の22-26 AWGより対線ケーブルを成端するよう設計されています。各モジュールは業界標準の性能要件を超えるよう、工場で100%試験されています。各ジャックに個別に通し番号を振ることでトレーサビリティが確保され、Mini-Comモジュラーパッチパネルとフェースプレートに適合します。
製品のタイプ | ジャックモジュール |
パフォーマンスレベル | カテゴリ6 |
コネクタのタイプ | ジャックモジュール - 標準 |
成端のスタイル | TPスタイル |
本体の材料 | ABS |
接点の材料 | メッキりん青銅 |
モジュールのタイプ | Mini-Com™ |
配線のスキーム | T568A/T568B |
シールドのタイプ | 非シールド(UTP) |
サブブランド | Pan-Net™ |
最高動作温度(°C) | 65 |
最高動作温度(°F) | 149 |
最低動作温度(°C) | -10 |
最低動作温度(°F) | 14 |
最高保存温度(°C) | 70 |
最高保存温度(°F) | 158 |
最低保存温度(°C) | -40 |
最低保存温度(°F) | -40 |
抵抗のプロパティ | 耐熱性 |
色 | 白 |
スタンダード準拠 | PoE、PoE+、PoE++ |
全体の奥行き(インチ) | 1.43 |
全体の奥行き(mm) | 36.3 |
全体の高さ(インチ) | 0.71 |
全体の高さ(mm) | 18 |
全体の長さ(インチ) | 1.43 |
全体の長さ(mm) | 36.3 |
全体の幅(インチ) | 0.63 |
全体の幅(mm) | 16 |
統一商品コード | 07498399271 |
標準梱包数量 | 1 |
標準梱包容量(CF) | 0.0032 |
標準カートン数量 | 50 |
標準カートン容量(CF) | 0.1604 |
Specification Sheets | Mini-Com® TX6™ PLUS UTP Jack Module - Spec Sheet | 英語 | |
Part Drawings | Mini-Jack Category 6 TX6 Plus Jack Module COCJ688TPXX--ENG | 英語 | |
Installation Documents | Mini-Com TX5e and TX6 PLUS UTP Jack Modules: PN307J- Japan | 日本語 | |
Installation Documents | Mini-Com TX5e and TX6 PLUS UTP Jack Modules: PN307K | 英語 | |
Installation Documents | Mini-Com TX5e and TX6 PLUS UTP Jack Modules (Japanese): PN307K-JP | 日本語 | |
Certificate | Mini-Com TX5 and TX6 PLUS UTP Jack Modules HPD Health Product Declaration 25660 | 英語 | |
Certifications | PUY6X04** TX6A™ Category 6A, U/UTP, EuroClass Cca, Copper Cable Third Party Certifications 25891 | 英語 | |
Certifications | Environmental Product Declaration Panduit RJ45 Jack Modules | 英語 |