Mini-Com™ JISアダプタは、Mini-Comカテゴリ6 TGジャックモジュール1つ付き。標準のJISプレートに対応します。不透明なばねシャッター付きドアで、接続を塵や破片から守り、ポートの上にLAN/CAT6とあらかじめ印字されていますので識別が容易です。青。日本でのみ販売。
注記 | 1-カテゴリ6ジャックモジュール同梱 |
製品のタイプ | アダプタ |
ポートの数 | 1 |
域 | 日本 |
モジュールのタイプ | Mini-Com® |
サブブランド | Pan-Net® |
材料 | ABS |
色 | 青 |
識別のタイプ | 粘着ラベル |
アウトレットの方向 | フラット/シャッター付き |
全体の幅(インチ) | 1.73 |
全体の幅(mm) | 43.94 |
全体の奥行き(インチ) | 1.64 |
全体の奥行き(mm) | 41.65 |
全体の高さ(インチ) | 0.88 |
全体の高さ(mm) | 22.35 |
パフォーマンスレベル | カテゴリ6 |
スタンダード準拠 | RoHS準拠 |
統一商品コード | 61305620743 |
標準梱包数量 | 1 |
標準梱包容量(CF) | 0.0061 |
標準カートン数量 | 10 |
標準カートン容量(CF) | 0.0607 |
Specification Sheets | Mini-Com™ Category 6 JIS Adapter Kits Specification Sheet COSP409-WW-JPN | 日本語 | |
Part Drawings | Mini-Com 1 Position JIS Spring Shuttered Adapter Kit - 02079CB-01 | 英語 | |
Part Drawings | Mini-Com 1 Position JIS Spring Shuttered Adapter Kit - 02079CB-01 | 英語 | |
Part Drawings | Mini-Com 1 Position JIS Spring Shuttered Adapter Kit - 02079CB-01 | 英語 | |
Installation Documents | TX6 PLUS and TX5e UTP Jack Modules Installation Instructions PN403N-JP | 日本語 |