Mini-Com™ モジュラーパッチパネルキットは、シールドなし用途のMini-Comカテゴリ6 TGジャックモジュール24個付き。1 RUで、19インチおよび23インチのラックとキャビネットに取り付けられます。前面からアクセスでき、識別が容易になるラベルポケット付き。黒。
製品のタイプ | パッチパネルキット |
パッチパネルのスタイル | フラット |
材料 | 冷延鋼 |
シールドのタイプ | 非シールド |
ポートの数 | 24 |
パフォーマンスレベル | カテゴリ6 |
モジュールのタイプ | Mini-Com® |
ラックユニットの数 | 1 |
識別のタイプ | ラベルポケット |
全体の幅(インチ) | 19 |
全体の幅(mm) | 482.6 |
スタンダード準拠 | RoHS準拠 |
全体の奥行き(インチ) | 0.88 |
全体の奥行き(mm) | 22.35 |
サブブランド | Pan-Net® |
全体の高さ(インチ) | 1.72 |
全体の高さ(mm) | 43.7 |
色 | 黒 |
付属 | 24 CJ688TGBL、ラベルおよびラベルカバー |
統一商品コード | 07498368082 |
標準梱包数量 | 1 |
標準梱包容量(CF) | 0.1619 |
標準カートン数量 | 10 |
標準カートン容量(CF) | 1.6185 |