Skip to main content
globe
地域と言語 {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
製品の使用国
{{getCountryTranslation()}}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}
{{header.eyebrow.bom.label}}
{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} 追加された
{{totalQuantityInBom}} BOM合計 BOM参照 >>

ベース16ファイバー配線システム

ベース16 により、データセンターを最大 1.6 テラビットまで将来に備えたものにする

Front view of Base-16 fiber cable on a blue background

製品概要

なぜそれがあなたにとって理にかなっているのか

高い性能、信頼性、および拡張性を備えたベース16ファイバー配線システムは、1つのジャケットに16本のファイバーを収容しており、これらのファイバーはディスクリート/ルースチューブ型またはリボン型であり、MPOコネクタまたは複数のデュプレックスLCコネクタで終端処理が可能です。ベース16ファイバーは、高い帯域幅とブレークアウトレーン機能を備えており、送信および受信の両方で複数のファイバー/チャネルを必要とする用途に使用されます。ベース16は、ブレイクアウトモードにおいて電気コストを削減することが実証されています。 

特長

リソース

コンプライアンスおよび認証

ベース16 ファイバー配線システムは、以下の規格に準拠、あるいはそれを上回っています:SO/IEC 11801、TIA/EIA-568-C.3、TIA-604-5 (FOCIS-5)、TIA/EIA-568-C.1、GR-409-CORE、ICEA S-83-596、RoHS 準拠

ご質問はありますか?

弊社は、お客様がパンドウイットを活用したソリューションを検討されるお手伝いをさせていただきます。ご質問や見積もりのお申し込みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。