バイメタル式圧着ラグ
アルミニウムケーブルと銅バスバー間のコスト効率に優れた接続
製品概要
×
アルミニウムと銅の確実な接続 — 妥協なし
パンドウイットのバイメタルラグは、安全性や性能を損なうことなく、アルミニウムケーブルと銅製バスバーを接続するための、信頼性が高くコスト効率に優れたソリューションを提供します。効率性と耐久性を重視して設計されたこれらのラグは、建設、パネル製造、OEM、クリーンエネルギー分野において、設置作業の効率化、手直しの削減、および材料費の低減を実現します。
パンドウイット社のBlackFin™圧着工具との互換性に加え、軽量、高い柔軟性、大幅なコスト削減といったアルミニウムの利点がますます注目される中、これらのラグは、アジア太平洋地域(APAC)をはじめとする世界各地の現代的な電気インフラにとって、賢明な選択と言えます。
主な機能とメリット
滑らかな移行
長距離配線用のアルミニウム製ワイヤーケーブルは、アルミニウムから銅へのスムーズな移行を可能にすることで、材料の柔軟性を提供します。
強度を高めるための摩擦溶接
摩擦溶接は、金属同士の間に強固で電気的に良好な状態の溶接接合部を形成します。
色分けされたバレルで設置作業を簡素化
バレルには、部品番号とパンドウイット独自のマークが色分けされて表示されており、圧着ダイスの選択を簡単かつ正確に行えるようになっています。
お客様の最も差し迫ったニーズに応える、実績あるソリューション
顧客の課題への対応
- ガルバニック腐食や導電性の問題を引き起こす、材質の異なる金属間の接続(アルミニウムと銅など)
- 時間がかかり、作業効率も悪く、時間と労力を浪費するインストール作業
- 信頼性の低いサードパーティ製または現場で製作されたソリューション
- 調達の複雑さ — 単一のベンダーから、標準化され、信頼性の高い部品を調達する必要がある
なぜパンドウイットなのか?
- アルミニウムから銅への接続における信頼性を確保するために設計済み
- 電気的および機械的性能基準を満たすか、あるいはそれを上回るよう設計されています
- パンドウイットの定評ある品質とカスタマーサポートに支えられています
- 統一された部品番号、UL認証書類、および互換性が確保されており、仕様決定や発注が容易です。UL、IEC、AS/NZSの各適合基準を満たすよう試験済みです。
市場と用途
認証およびコンプライアンス
国際的な安全基準に準拠しています。
すべての部品は、IEC61238-1-1:2019およびAS/NZS 4325-1の国内安全基準に準拠しています。
役立つリソース
4 アイテム
- Item 1
- Item 2
- Item 3
- Item 4