ES2P 配電ユニット
ラック電源の新たな基準
データセンターおよびエッジ環境向けマネージド電源分配ユニット
ES2P PDUは、今日のデータセンターおよびエッジ環境が自信を持って成長するために必要な、不可欠なインテリジェンスと機能を備えた管理型配電ユニットです。ギガビットイーサネット接続と拡張されたデイジーチェーン機能を搭載したES2Pは、スケーラブルで安全なPDU導入をサポートすると同時に、ネットワークおよびIT電力管理を簡素化します。
信頼性と運用効率を重視して設計されたES2Pは、不必要な複雑さやコストを伴わずに、組織が重要なシステムをサポートし、エネルギー利用率を向上させ、稼働時間を維持することを支援します。その耐久性に優れたシンプルなデザインは、信頼性の高いラック電源と直感的な管理を必要とするチームにとって実用的な選択肢となります。
主な機能とメリット
設計段階からの耐障害性
周囲温度55°Cまでの高温環境下でも、高負荷時に運用信頼性を発揮するよう設計されています。
ホットスワップ対応コントローラ
ラックの電源を落とすことなくコントローラとディスプレイを交換できるため、ダウンタイムの削減に貢献します。
成長に合わせて拡張可能
ギガビットイーサネット接続と最大16台のデイジーチェーン接続に対応しており、ネットワーク管理を簡素化し、導入を迅速化します。
強化されたセキュリティ
SNMPv3、TLS 暗号化、および業界のセキュリティスキャン準拠機能を内蔵し、重要な電力インフラを保護します。
工具不要の取り付け
工具不要の取り付け金具と18.4mmの取り付けボタンを使用することで、Panduitおよびサードパーティ製のキャビネットに簡単に設置できます。
延長保証
登録により5年間の交換保証が付帯し、長期にわたる安心を提供します。
製品登録により、3年間の標準保証に加え、さらに2年間の無料保証が付与されます。
お客様に最適なPanduit PDUはどれですか?
ES2Pの主な市場
ES2P PDUの最適な用途
コンプライアンスおよび認証
RCM、CE、UKCA、ROHS、REACH、中国ROHS、CBおよびNRTL、REACH、RETIE、NOM。北米およびラテンアメリカ向けTAA
お客様が併せてご覧になった商品
- Item 1
- Item 2
- Item 3
- Item 4
幅広い配電ソリューションをご覧ください
その他のリソース
- Item 1
- Item 2
- Item 3
- Item 4
- Item 5
- Item 6