製品概要
×
標準的なプラスチック製ケーブルタイに比べ、カーボンフットプリントが最大36%低減
世界全体で、プラスチック廃棄物のうちリサイクルされているのはわずか9%に過ぎず、2050年までに最大120億トンが埋立地や水路、海洋を汚染する恐れがあります*。この問題に対処するため、多くの政府が環境保護の観点から使い捨てプラスチックを規制しています。
最大100%のリサイクルナイロンを使用して製造された当社の「ポストインダストリアル・リサイクルナイロン6.6製ケーブルタイ」は、品質や信頼性を損なうことなく、カーボンフットプリントを最大36%削減します。
*統計データは国連環境計画(UNEP)の提供による
特長
環境への影響
標準的なプラスチック製ケーブルタイと比較して、カーボンフットプリントを最大36%削減します。
耐衝撃性改良および熱安定化
耐久性に優れた産業用性能を発揮するよう設計されており、推定耐用年数は10年です。*
耐紫外線性
日光にさらされても耐えられるよう設計されており、耐候性は10年と見込まれています。*
市場と用途
商業規格および仕様
- UKCAマーク;CEマーク
必要な法令および規制上の承認
- RoHS;EU REACH
UL 62275 認証;タイプ 2S、21S 分類* - IEC 62275に基づくニードルフレーム試験
ビューロー・ベリタス認証(UL 62275承認後)
DNV製品認証(UL 62275承認後)
環境要件
- UL2809による再生素材含有率認証を取得済み*
- SCSリサイクル含有率基準の認証を取得した樹脂素材
- CONEG/EU 包装
- 本製品は、対象市場においてリサイクルが可能です。
*承認されたリサイクル方法に準拠していることを確認するため、現地の規制要件を参照してください。
リソース
5 アイテム
- Item 1
- Item 2
- Item 3
- Item 4
- Item 5