インテリジェント電力分配装置
効率の向上と持続可能性の確保:
革命はここから始まる
配電ユニットの概要
×
デジタル環境の安全を確保:最高の効率と持続可能性を実現する高度なPDU
パンドウイットのPDUで、エネルギー管理を新たなレベルへと引き上げましょう。オンプレミス環境とリモート環境の両方を保護するように設計された当社のPDUは、電力消費を最適化するだけでなく、極めて高い精度で稼働時間を最大限に確保します。
ELEVATE TO POWER
EL2P PDUは、ラックレベルの電力管理をよりスマートかつシンプルに行うためのソリューションです。
70年以上にわたる卓越した製造技術によって築き上げられた信頼性
高温
高品質で信頼性の高い製品を実現するため、プレミアム部品は全負荷時でも60°Cに耐える設計となっています。
確かな保証
3年間の標準保証に加え、製品登録を行うと最大3年間の延長保証が受けられます。
二重ロック式電源コード
デュアルロック式電源コードにより、揺るぎない接続性とセキュリティを確保します。
配電ユニット
その他の機能
マルチデバイス対応WebGUI
ユーザーエクスペリエンスを向上させる機能として、BYOD WebGUIを搭載しており、最適な表示環境を実現するためにデバイスを自動的に調整します。
ホットスワップ対応コントローラ
電源を遮断することなくコントローラを交換し、継続的な稼働と運用上の信頼性を確保します。
さあ、始めましょうか?
PDUセレクターガイドをご覧ください。
よく一緒に購入されている商品
6 アイテム
- Card 1
- Card 2
- Card 3
- Card 4
- Card 5
- Card 6
リソース
4 アイテム
- Card 1
- Card 2
- Card 3
- Card 4