Skip to main content
globe
地域と言語 {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
製品の使用国
{{getCountryTranslation()}}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}
{{header.eyebrow.bom.label}}
{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} 追加された
{{totalQuantityInBom}} BOM合計 BOM参照 >>

熱転写式デスクトッププリンター

高解像度・高速デスクトッププリンター

Panduit's Two-Sided Thermal Transfer Desktop Printer, equipped with green and black labels, highlighting its functional design

電気・ネットワークインフラ向けの高効率・高速ラベル印刷

Image displays three types of Panduit Thermal Transfer Desktop Printers, showcasing their distinct designs and features

パンドウイットのデスクトッププリンターは、さまざまな電気・ネットワーク用途向けに、高速かつ高品質なオンデマンドラベル印刷を実現します。DP4300Mは産業用として設計されており、中規模の印刷ニーズに最適です。DP4300HおよびDP4600Hは、幅広いラベル印刷ニーズに対応する高速・大容量印刷機能を備えており、DP4300HDは熱収縮ラベルの両面印刷が可能で、作業時間の短縮を実現します。すべてのプリンターには、迅速なデザインと印刷を可能にする「Easy-Mark Plus™」ラベリングソフトウェアが付属しています。

 

Easy-Mark™ デスクトップ用ラベル作成ソフトウェア

強力な新機能を搭載。これまでと同じ使いやすいラベル作成体験。

Laptop featuring EasyMark software

特長とメリット

熱転写式デスクトッププリンター - パンドウイット

DP4300H および DP4600H 大容量熱転写式デスクトッププリンター

  • 高速印刷 
  • 最大600 DPIの印刷解像度

DP4300HD 両面熱転写式デスクトッププリンター

  • 1回のパスで両面ラベルを印刷
  • くっきり、鮮明、読みやすい印刷

DP4300M 中容量熱転写式デスクトッププリンター

  • 中程度の使用量に最適
  • 300 DPI の印刷解像度

何かお手伝いできることはありますか?

今すぐ印刷・ラベル貼付の専門業者にご相談ください。