NWSLC-7Y 識別スリーブは、小型ケーブルに広いラベリング面を取り付け、記号がはっきりと分かります。スリーブをケーブルの直線部に位置し、ファイバーブーツとの間を少なくとも2.00インチ開けてください。使用ラベル:S100X225YAJ(レーザー/インクジェット)、S100X225VAC (LS8Eプリンタ), S100X225VA1Y または S100X225VATY(熱転写プリンタ)。PVC素材。長さ25.4mm(1インチ)。9.9mm(0.39インチ)最大ケーブル直径。3mmデュプレックスファイバーケーブル用。白。100スリーブ入りパッケージ。
製品のタイプ | 識別スリーブ |
サブブランド | LabelCore™ |
色 | 白 |
一緒に使用 | ラベル:S100X225YAJ (レーザー/インクジェット)、S100X225VAM (MP300プリンタ)、S100X225VATYまたはS100X225VATY (熱転写プリンタ) |
材料 | PVC |
スタンダード準拠 | RoHS準拠 |
全体の高さ(インチ) | 0.39 |
全体の高さ(mm) | 9.91 |
全体の幅(インチ) | 1.25 |
全体の幅(mm) | 31.75 |
全体の長さ(インチ) | 1 |
全体の長さ(mm) | 25.4 |
最大ケーブル径(インチ) | 0.39 |
最大ケーブル径(mm) | 9.9 |
対応するケーブル | デュプレックス |
統一商品コード | 07498345882 |
標準梱包数量 | 100 |
標準梱包容量(CF) | 0.0301 |
標準カートン数量 | 1000 |
標準カートン容量(CF) | 0.3011 |