Skip to main content
globe
地域と言語 {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
製品の使用国
{{getCountryTranslation()}}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}
BOM
{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} 追加された
{{totalQuantityInBom}} BOM合計 BOM参照 >>

BOM

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{ convertBomQtyToNumber(product.quantity) }} BOM合計

配線、管理、保護

Panduitの配線管理および保護製品は、お客様独自のアプリケーション ニーズに対応したプレミアム ソリューションを提供します。

Product Category

摩耗保護

Panduitの電線保護材は、コンポーネントとケーブルを絶縁、保護、バンドル、および色分けするための経済的で簡単な方法を提供します。 屋内および屋外の幅広い用途に対応するために、さまざまなサイズと素材が用意されています。最適な品質を保証するために、Panduit摩耗保護製品は、国際規格、UL、軍事規格、ISO、航空宇宙規格などの適用される品質基準を満たすように設計、製造されています。

Panduit Abrasion Protection Sleeve
ケーブルおよびコンジットサポート

StrongHoldは、商業および工業用建設市場向けのサポートとファスナーの完全なラインを提供し、電力と通信ケーブルの固定、ルーティング、保護および管理に必要なすべてのものを提供します。

Panduit supports and fasteners for commercial and industrial markets
結束バンド、取り付け&ストラップ

Panduitは、お客様のニーズに合わせて、結束バンドの形状、サイズ、素材、色を最も包括的に取り揃えています。Panduitの結束バンドは、屋内、屋外、過酷な環境下での無数のアプリケーションでバンドル、マウント、識別を行います。当社の結束バンド、配線アクセサリおよび設置ツールを使用することで、ワイヤーとケーブルを管理するための総設置コストを最小限に抑えることができます。

Panduit Cable and Wire Tie Mounts and Straps
ファイバー配線システム

このチャネル、フィッティング、およびブラケットのシステムは、光ファイバーおよび高性能銅ケーブルを分離、ルーティング、および保護するように設計されています。 これは、ケーブルが配布エリアから機器のキャビネットまたはラックに配線されるデータセンターアプリケーションに適しています。

Panduit Fiber Routing System
ハーネスボードおよびアクセサリー

Panduitは、ワイヤーハーネスメーカーがワイヤーやケーブルを整理、接続、保護するのを支援し、生産性を向上させ、顧客の要求を上回ることを可能にします。

Panduit QuickBuild Harness Board Elastic Retainer
ワイヤーメッシュケーブルトレイシステム

これらのシステムは、データセンター、接続された建物、および産業用オートメーションアプリケーション内の銅線データケーブル、光ファイバー、または電源ケーブルをルーティングして管理するように設計されています。革新的な機能により、迅速、安全、簡単な組み立てが可能なため、設置コストを削減し、迅速な展開が可能です。

Panduit's Wire Mesh Cable Tray Systems
配線ダクトおよびアクセサリー

これらのシステムは、光ファイバケーブルと銅線ケーブルを分離、ルーティング、保護するために設計されたチャネル、継手、およびブラケットで構成されています。配電エリアから機器のキャビネットやラックにケーブルがルーティングされているデータセンターのアプリケーションに適しています。

Panduit Wire Duct System
表面レースウェイシステム

Surface Raceway is designed to provide easy and economical solutions for routing cable along smooth and clean perimeter walls, baseboards, or ceilings. Raceway includes solutions for schools, hospitals, offices, and homes.

Panduit Multichannel Surface Raceway
ケーブルクリート

ケーブルクリートソリューションは、短絡障害が発生した場合でもケーブルが確実に封じ込められるようにし、人員や資産への損害を最小限に抑えます。

Panduit Cable Cleats
面ファスナー式ケーブル結束バンド

タックタイは、頻繁な移動、追加、または変更が必要なアプリケーションに最適です。 タックタイの柔軟性と機能により、データセンターの変更全体で簡単に移行できます。

Panduit Hook and Loop Cable Ties
電線テープ

StrongHold offers a variety of electrical tape suitable for a wide range of indoor and outdoor applications and temperatures. Whether your application calls for high resistance to sun, water, oil, acids alkalis, and corrosive chemicals, primary insulation for splicing, or phase identification, StrongHold tapes have you covered. Check out our full offering of PVC, Rubber, Mastic, and Friction tapes.

Panduit StrongHold Electrical Tape
Wire Basket

The Wire Basket Overhead Cable Tray Routing System is composed of pathways, splices, mounting brackets, and accessories that allow the system to be configured for a wide range of applications and installed into virtually any enterprise, data center, or telco room application.

Wire Basket

こちらもおすすめ

動画