Skip to main content
globe
地域と言語 {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
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
電線の終端処理

信頼性の高い電線の終端処理ソリューションの世界的リーダーとして、当社は簡単な識別、迅速な設置、および最適な導電性を提供し、さまざまな電気的用途に対応しています。ULおよびCSAの認証を取得しています。 RoHS準拠、ABS承認済み、クラス1E核定格、DFARS252.225-7014準拠、軍事仕様MS25036およびMS20659を満たし、TelcordiaTechnologiesのNEBSレベル3要件も満たしました。

製品カテゴリ

圧着ペンチ、カッター、ストリッパー、アクセサリー

当社のバッテリー駆動の取付ツール、圧着機、カッター、ストリッパーは、安全性と信頼性において業界をリードしています。豊富なアクセサリーにより、Panduitの電線の終端処理の製品群はさらに充実しています。

Panduit Crimping Tool
ラグ、スプライス、スプリットボルト、アクセサリー

各Panduitラグは、高強度の電解銅で作られており、極めて高い性能を発揮します。 2セットのスクリュースプライスは、スイベルスクリューまたは内部プレッシャープレートのいずれかで利用できます。スプリットボルトは高強度のブロンズと錫メッキが施されています。

Panduit high-strength electrolytic copper lug
端子および端子キット

すべてのPanduit端子は、高導電性の電解銅と耐食性のための錫メッキで作られた高品質の素材を特徴としています。多くのコンパートメントを備えた空の端子キット、または当社の端子供給品の組み合わせで予め充填されたターミナルキットの中から、異なるサイズのものをお選びください。

Panduit fork terminal

こちらもおすすめ

動画