Skip to main content
globe
地域と言語 {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
製品の使用国
{{getCountryTranslation()}}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}
{{header.eyebrow.bom.label}}
{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} 追加された
{{totalQuantityInBom}} BOM合計 BOM参照 >>

スマートビルディングのエネルギー効率と運用効率

スマートビルディングの設計により、最大40%の省エネ効果が期待できる

2329316137

自動化されたインテリジェントなビルシステムは、効率性を高めるために、堅牢なパンドウイットのインフラストラクチャの信頼性に依存しています。

A cityscape in blues and greens with icons representing various environmental interests

サステナビリティ目標の達成

スマートビルディング技術は、運用効率とエネルギー効率の向上を促進し、商業ビル開発業者からの需要が高まっています。パンドウイットのネットワークインフラソリューションの多くは、環境に配慮した設計となっているだけでなく、お客様の効率化目標の達成も支援します。

a drop of water on a leaf, with a reflection of a globe in the drop

環境認証

建物で使用される資材やソリューションは、排出量規制の要件を満たし、建築物評価機関から認定を得るための取り組みを後押しすることもあれば、妨げになることもあります。CBREの報告によると、LEED認証を取得したオフィスビルの年間平均賃料プレミアムは31%、つまり1平方フィートあたり38ドルであるのに対し、LEED認証を取得していない建物の場合は29ドルとなっています。

a person adjusts a smart thermostat to regulate temperature in a smart building

エネルギー消費への寄与

米国エネルギー効率経済評議会(ACEEE)の推計によると、スマート技術の導入により、平均的なオフィスの年間エネルギー消費量を最大で以下まで削減できる可能性がある:

  • HVACシステムは18% 
  • 接続済みの機器:28% 
  • 照明に33%

パンドウイットならではの強み

標準規格に準拠したソリューションでネットワークを保護しましょう

業界標準のガイドラインに従うことは、サイバー脅威からネットワークを保護するための第一歩です。当社のソリューションは、そのコンプライアンス達成を支援します。

Icon representing a certificate with a checkmark

パンドウイット 認定プラス システム保証

当社の「システム保証」により、パンドウイット社の銅線ケーブルや光ファイバーケーブル、スマートビルディングの接続環境を含む、お客様の構造化配線工事の設置を全面的にサポートいたします。

注目の商品

Two components of the Panduit fault managed power system

障害管理型電源システム

パンドウイットの「Fault Managed Power System」は、業界初のUL認定クラス4電源システムであり、ケーブル損失を低減し、銅の使用量や材料の使用量を削減することで、効率的かつ持続可能な電力分配を実現します。

A short piece of vari-matrix 4-pair copper Ethernet cabling with the conductors flared at one end

銅ケーブル

最新世代のカテゴリー6Aケーブルは直径が小さいため、使用する材料が少なく、既存のカテゴリー6用配線経路にそのまま敷設できるため、そのインフラを廃棄物処分場行きから救うことができます!さらに、当社の銅ケーブルの多くは環境製品宣言(EPD)を取得しており、LEED認証の取得ポイント獲得に貢献します。

A Panduit copper jack in blue

Mini-Com® ジャック

スマートビルディングの接続性は、業界をリードする当社の銅製ジャックおよびプラグから始まります。これらは環境製品宣言(EPD)を取得しており、LEED認証の取得に向けたポイント獲得に貢献します。

A short piece of vari-matrix 4-pair copper Ethernet cabling with the conductors flared at one end

28 AWG 銅製パッチコード

この小さなコードは、環境に大きな影響を与えます。プラスチック袋を廃止することでプラスチック包装廃棄物を削減しました。また、サイズが小さくなったことで、製品に使用される銅や被覆材の量も削減されています。さらに、サイズが小さいため、現場への搬入も効率的です。まさに、あらゆる面で三方良しです!おまけとして、パンドウイットの28 AWGパッチコードはすべてRapidIDに対応しており、ネットワーク管理を簡素化します。

業界動向

会社概要

パンドウイットでは、環境・社会・ガバナンス(ESG)の取り組みと原則を通じて、革新を推進し、つながりを実現しています。当社が持続可能なエネルギーおよび再生可能エネルギーの分野でどのように主導的な役割を果たしているかをご覧ください。

詳細はこちら

The Panduit world headquarters building with a reflecting fountain in the foreground

スマートビルディングのエネルギー効率に関するリソース

3 アイテム
2398695677

パンドウイットで建物の効率化を実現