Skip to main content
globe
地域と言語 {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
製品の使用国
{{getCountryTranslation()}}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}
{{header.eyebrow.bom.label}}
{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} 追加された
{{totalQuantityInBom}} BOM合計 BOM参照 >>

スマートビルディングの実現

電力供給の未来はここから始まる

Modern office building at night

パンドウイットのインフラストラクチャは、PoEおよび当社の革新的な「Fault Managed Power System」を通じて、最も必要な場所に電力を供給します。

クラス4のパワーが最後まで持続する

パンドウイットの「Fault Managed Power System」は、UL認証を取得した初のクラス4電源システムであり、最大2 kmの距離にわたって安全かつ信頼性の高い電力を供給します。

a series of black rectangles with lighting of a city in the distance

長距離でのPoE(Power over Ethernet)の提供

拡張リーチ対応の配線インフラを活用することで、100メートルという標準規格を超える距離でも、デバイスへの給電や接続が可能になります。

A powered desk in an office with large windows and a computer monitor

電力効率を追求して設計

今日のスマートビルにおいて、電力を供給する能力はデータと同じくらい重要です。PoE(Power over Ethernet)、SPoE(Single Pair Power over Ethernet)、およびFault Managed Power Systemsは、低電圧インフラを通じて提供され、大きなメリットをもたらします。これらは本質的に安全であり、低電圧工事の専門業者によって容易に設置でき、ケーブル管理も簡素化されます。時間とコストを節約し、信頼性の高い電力供給を実現します。

パンドウイットならではの強み

注目の商品

業界動向

パンドウイットの研究開発がイノベーションを牽引

パンドウイットの根幹にあるのはイノベーションです。当社の専門家が、スマートビルを最大限に活用していただけるよう、「障害管理型電源」や「ER(Extended Reach)ケーブル」といったソリューションをどのように開発しているか、ぜひご覧ください

 

スマートビルディングの電力供給について、ご説明させていただいてもよろしいでしょうか?