Skip to main content
globe
地域と言語 {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
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
産業用参照アーキテクチャ


検証済みのアーキテクチャ図面

産業用参照図面は基礎となるアーキテクチャで、最新のIACSアプリケーションで見られる制御と情報の統制、機器のための標準ネットワークサービスを提供します。この展開には堅牢な物理インフラストラクチャネットワーク設計が重要となり、運用・制御技術(OT)と情報技術(IT)のベストプラクティスを用いて環境、パフォーマンス、そして安全上の課題に対処します。以下の例では設計と実装のガイダンスを行っており、産業用ネットワークのパフォーマンスを最適化するように設計された、実績があり柔軟性に富む物理的/論理的アーキテクチャをサポートします。

CPwE(Converged Plantwide Ethernet)に関する詳細はpanduit.com/cpweをご覧ください。

一般的な構成図面

一般的な構成図面(Popular Configuration Drawings、PCD)は典型的な産業用オートメーション設計を示しています。以下に挙げる例では部品表(BOM)とベストプラクティスによるソリューションを含み、設計上の検討事項を図解しています。既存のネットワークをアップグレードする場合、または新しいネットワーク設計を始めてネットワークの信頼性と性能の向上を図るため、これらの図面を参照してください。

リソース

産業用ネットワークの展開(PCD001)

産業用イーサネットスイッチを機械上に導入(PCD002)

高可用性のファイバースイッチリングの導入(PCD003)

接続された制御盤(PCD004)

産業用銅線(PCD009)

モーター制御センター(PCD012)

マイクロデータセンター(PCD007)

産業用ディストリビューションフレーム(PCD010)

産業用ネットワークの接地とボンディング(PCD011)

倉庫の機械設備、材料の取り扱い(PCD013)

食品および飲料用アプリケーション(PCD014)

倉庫施設ネットワーク(PCD015)