Comunicado de prensa
El sistema de alimentación con gestión de fallos (FMPS) Gen 2 de Panduit amplía la alimentación segura y centralizada en entornos empresariales
Las nuevas mejoras de la Gen 2 de Panduit aumentan la densidad de potencia, simplifican la infraestructura y refuerzan la plataforma de alimentación de Clase 4 más segura del sector
TINLEY PARK, IL — (1 de junio de 2026) — Panduit, líder mundial en soluciones de infraestructura eléctrica y de red, ha anunciado hoy el lanzamiento de su cartera de productos Fault Managed Power System (FMPS) Gen 2. Diseñado y desarrollado por Panduit para entornos empresariales, el FMPS Gen 2 amplía la densidad de potencia y la flexibilidad del sistema, al tiempo que refuerza una arquitectura de distribución de energía centralizada que reduce los costes de instalación, la complejidad operativa y el riesgo a largo plazo de la infraestructura.
El FMPS de Panduit suministra alta potencia a largas distancias utilizando el sistema de energía limitada de Clase 4 más seguro del sector. El FMPS cuenta con la certificación UL 1400 y la clasificación SIL 3, lo que permite a las organizaciones suministrar energía de forma segura a largas distancias utilizando métodos de instalación de baja tensión y una arquitectura de alimentación centralizada. Esto elimina los riesgos eléctricos y simplifica la implementación en campus, almacenes y grandes instalaciones distribuidas. El sistema utiliza una cantidad de cobre significativamente menor que la distribución de energía tradicional, lo que reduce el uso de materiales y favorece diseños de infraestructura más sostenibles. Además, gracias a su compatibilidad con las implementaciones FMPS existentes, la Gen 2 permite a las organizaciones actualizar o ampliar los sistemas sin costosos proyectos de sustitución total, protegiendo las inversiones anteriores y permitiendo el crecimiento futuro.
Una ventaja clave de FMPS Gen 2 es la centralización de la alimentación y la consolidación de los SAI. Al eliminar los SAI distribuidos de los IDF y consolidar la alimentación de respaldo en el extremo principal, las organizaciones pueden mejorar la eficiencia operativa al tiempo que reducen los requisitos de espacio, el esfuerzo de mantenimiento y los costes operativos continuos. Esta arquitectura también permite una implementación más rápida y una expansión más sencilla sin interrumpir los sistemas en funcionamiento.
«FMPS Gen 2 refuerza nuestro compromiso de hacer que la alimentación eléctrica empresarial sea más segura, sencilla y eficiente», afirmó Mahmoud Ibrahim, director sénior de desarrollo empresarial de Panduit Ventures. «Al aumentar la densidad de potencia y permitir una verdadera consolidación de los SAI, los clientes pueden situar la alimentación donde se necesita, eliminar la complejidad de los IDF y dar respuesta con confianza a las crecientes demandas de las redes modernas, todo ello sin introducir nuevos riesgos».
La gama FMPS Gen 2 incluye un nuevo sistema de 2 kW compuesto por un transmisor de 1000 W/1 kW, una fuente de alimentación de 2000 W/2 kW y un receptor de 2000 W/2 kW, además de un receptor monocanal de 600 W ideal para aplicaciones periféricas como la seguridad y la iluminación.
Las mejoras de la FMPS Gen 2 incluyen opciones de alimentación de mayor densidad en el mismo espacio, una gama ampliada de receptores para adaptarse a las necesidades de las aplicaciones y compatibilidad tanto con cargas PoE++ de alta potencia como con cargas de CC. Estas capacidades permiten el suministro de energía para conmutación empresarial, seguridad y vigilancia, sistemas celulares inalámbricos e intramuros, iluminación y aplicaciones de edificios inteligentes, todo ello desde una plataforma unificada. Las capacidades integradas de supervisión y gestión respaldan aún más la visibilidad centralizada, una resolución de problemas más rápida y una escalabilidad preparada para el futuro con un tiempo de inactividad mínimo o nulo.
FMPS Gen 2 es el último de una larga lista de productos innovadores creados por los ingenieros y técnicos del Centro de Innovación Jack E. Caveney de Panduit. «FMPS ha sido concebido y diseñado por Panduit como una plataforma de alimentación completa, que integra la alimentación, el cableado y la infraestructura física en una única solución coordinada», afirmó Tom Kelly, director de tecnología de Panduit. «Aprovechando la experiencia adquirida en el desarrollo de la primera generación de productos de distribución de energía con certificación UL Clase 4, Panduit ha diseñado un sistema de segunda generación que se adapta a la evolución del mercado y, al mismo tiempo, satisface las demandas de los clientes y socios del sector. Estamos entusiasmados al ver cómo la transformación del mercado va tomando forma, a medida que crece la adopción de la distribución de energía de Clase 4».
Para obtener más información sobre Panduit FMPS Gen 2 y cómo permite un suministro de energía empresarial seguro, centralizado y escalable, visite www.panduit.com/ftth.
Acerca de Panduit
Desde 1955, la cultura de Panduit de la curiosidad y pasión por la resolución de problemas han permitido conexiones más significativas entre las metas de negocio de las empresas y su éxito en el mercado. Panduit crea soluciones avanzadas de infraestructura física, eléctrica y de red para entornos empresariales, desde el centro de datos hasta el piso de manufactura, pasando por el escritorio y cuarto de telecomunicaciones. Con sede en Tinley Park, IL y operando en 112 países, la probada reputación de Panduit de liderazgo en calidad y tecnología, junto con un sólido ecosistema de socios, nos permiten apoyar, mantener e impulsar el crecimiento del negocio en un mundo conectado.
Contacto de prensa
Global
Dawn Leach
Manager Global Brand
Tel. 708-532-1800 ext. 81316
Dawn.Leach@panduit.com
LATAM
Miranda Alexandra Sánchez
Marketing Communication Specialist
Tel. 800 360 86 00
MirandaAlexandra.Sanchez@panduit.com
Monica Lechuga
Marketing Communications Manager
Tel. 800 360 86 00
monica.lechuga@panduit.com