Desarrollo en acción
Panduit integra desde el principio las disciplinas adecuadas, realiza pruebas rigurosas y sigue trabajando hasta dar con una solución sólida. Así es como convertimos las buenas ideas en innovaciones significativas.
- Las buenas ideas se someten a pruebas de presión
- Prototipado rápido y pruebas
- Resolución interdisciplinar de problemas
«Trabajamos para encontrar una forma mejor: mayor calidad, menos mano de obra, instalación más rápida y menos componentes».
—Tom Kelly, director de tecnología de Panduit
La estrategia a largo plazo de la mejora continua
I+D de Panduit: en cifras
Basado en una inversión constante y un trabajo de ingeniería real.
Logro
Más de 4.000 patentes
Ingenieros
Más de 270 ingenieros
Gestión de costos
Entre el 4 % y el 5 % de los ingresos se invierten cada año en I+D
Automatización industrial
Más de 70 años resolviendo problemas de ingeniería
Preguntas frecuentes
Los ingenieros de Panduit suelen convertir las ideas en prototipos en cuestión de días o semanas. Esa rapidez se debe a la capacidad interna de la empresa. El taller de herramientas puede trabajar con chapa metálica, piezas de plástico, impresión 3D, mecanizado de precisión y moldes de inyección. Los ingenieros pueden pasar rápidamente del CAD a una pieza física y, a continuación, utilizar esa pieza para comprobar el ajuste, el funcionamiento y la respuesta de los clientes mientras el diseño aún está tomando forma.