{{product.description}}
{{product.quantity}} Total en la lista de materialesEl cable de cobre de categoría 5e SF/UTP está fabricado con conductores de cobre trenzados 24/7 AWG con aislamiento de polietileno de alta densidad. Los conductores de cobre están retorcidos en pares y envueltos con cinta de espuma de polipropileno para formar un núcleo. Los cuatro pares están protegidos por una lámina metálica y una protección trenzada, y están cubiertos con una camisa de elastómero termoplástico (TPE). 305 m (1000 ft) de cable suministrados en un carrete, color verde azulado.
Nota | Disponible en todas las regiones |
Ambiente | Condiciones extremas |
Nivel de desempeño | Categoría 5e |
Construcción de cable | SF/UTP |
Grado de inflamabilidad | CM |
Propiedades de resistencia | Resistente a salpicaduras de soldadura |
Material de camisa | Elastómero termoplástico |
Diámetro exterior nominal de cable (in) | 0.28 |
Diámetro exterior nominal de cable (mm) | 7.2 |
Temperatura máxima de funcionamiento (°C) | 80 |
Temperatura máxima de funcionamiento (°F) | 176 |
Temperatura mínima de funcionamiento (°C) | -40 |
Temperatura mínima de funcionamiento (°F) | -40 |
Temperatura máxima de instalación (°C) | 80 |
Temperatura máxima de instalación (°F) | 176 |
Temperatura mínima de instalación (°C) | -40 |
Temperatura mínima de instalación (°F) | -40 |
Submarca | IndustrialNet™ |
Tensión máxima de instalación (lb) | 25 |
Tensión máxima de instalación (N) | 110 |
Radio de curvatura (in) | 0.57 |
Radio de curvatura (mm) | 14.4 |
Número de pares | 4 |
Material de conductor | Cobre |
Tipo de conductor | Trenzado (24/7) |
Longitud total (m) | 305 |
Calibrador de conductor (AWG) | 24 |
Material de aislamiento | HDPE |
Diámetro de aislamiento (in) | 0.04 |
Diámetro de aislamiento (mm) | 1 |
Tensión máxima (V) | 80 |
Cumple las normas | Cumple con los requisitos de los estándares IEC 61156-6 de categoría 5e, ANSI/TIA-568-C.2 de categoría 5e y EtherNet/IP de ODVA y CC-Link, o los supera. Cumplimientos de estándares: UL AWM estilo 2463 (80°C, 600 V). Prueba de duración flexible: 1 millón de ciclos con diámetro de cable multiplicado por 10; 10 millones de ciclos con diámetro de cable multiplicado por 20. Prueba de duración de la torsión: 3 millones de ciclos. Resistencia a aceites a 360° por 6 meses a 20°C. Cumple con la directiva RoHS |
Color | Verde azulado |
Longitud total (ft) | 1 |
Tipo de empaque | Carrete |
Tipo de producto | Cable de cobre |
Caracts. pza. | Evaluado por terceros, aplicaciones altamente flexibles, aplicaciones en máquinas de 600v, cumple con Ethernet/IP |
UPC | 07498383823 |
Cant. Pq. Est.. | 1000 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 40.7407 |
Cant. Ct. Est. | 0 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0000 |
Product Bulletins | Smart Control Panel Solutions - CPCB232 | Inglés | |
Specification Sheets | IndustrialNet™ Category 6A RJ45 Field Terminable Plug | Inglés | |
Specification Sheets | IndustrialNet™ Category 5e SF/UTP Copper Cable Specification Sheet COSP347--WW-ENG | Inglés | |
Brochures Non Product | Soluciones para Panel de Control Inteligente CPCB232--SA-SPA | Español (Español) | |
Certifications | ETL Report of Test Certificate (ISFCH5C04A-XG) | Inglés | |
Technology Briefs | Power over Ethernet とパンドウイットのメタルケーブリング | Japonés (日本人) | |
Technology Briefs | Power Over Ethernet With Panduit Copper Cabling | Inglés | |
Technology Briefs | Alimentación a través de Ethernet con Cableado de Cobre Panduit COTB05--SA-SPA | Español (Español) |